(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N6

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・溶着用ノズルに使用。・GHG660LCD用ノズル。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機用パーツ
  • 質量(g):
    22
  • 高さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    26
  • 補足:
    GHG660LCD、溶接用ノズル

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHG-N6

1個

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶着用ノズルに使用。
・GHG660LCD用ノズル。

カタログ

 

Loading...

PHG-N6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N6の型番PHG-N6のページです。
型番PHG-N6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N6

ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N6

    AC100V/1000W ヒートガン

    AC100V/1000W ヒートガン

      “プラジェット”(溶接専用タイプ)

      “プラジェット”(溶接専用タイプ)

        据付型熱風ヒーター

        据付型熱風ヒーター

          スピードノズル 溶接用

          スピードノズル 溶接用

            ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

            ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

              ハンディ熱風機_スピード溶接ノズル

              ハンディ熱風機_スピード溶接ノズル

                ホットナイフ

                ホットナイフ

                  “プラジェット”(温度可変タイプ)

                  “プラジェット”(温度可変タイプ)

                    ハンディ熱風機_仮止め溶接ノズル

                    ハンディ熱風機_仮止め溶接ノズル

                      ポータブル熱風機

                      ポータブル熱風機

                        メーカー ボッシュ エスコ 石崎電機製作所 パークヒート 石崎電機製作所 白光 パークヒート 石崎電機製作所 石崎電機製作所 パークヒート パークヒート
                        通常価格 2,400円 12,800円 28,202円 53,291円 7,053円 2,800円 10,778円 4,343円 70,318円 7,090円 127,014円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機 熱風加工機 熱風発生機(据付タイプ) 熱風加工機用パーツ - 熱風加工機用パーツ ヒートカッター 熱風加工機 熱風加工機用パーツ 熱風加工機
                        質量(g) 22 - - - - - - - - - -
                        高さ(mm) 50 - - - - - - - - - -
                        幅(mm) 26 - - - - - - - - - -
                        補足 GHG660LCD、溶接用ノズル - - - - - - - - - -

                        ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N6のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました