(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2608596116
SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) SDSプラス S4

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,475円
税込単価
3,823円

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。【...

詳細情報を確認する

型番

2608596116 解除

Loading...

コンクリートSDS プラスビット(S4L)の特長

外形図(SDS プラスビット S4L)

外形図(SDS プラスビット S4L)

製品仕様

商品レンジ3.2mmから26.0mm 112種類
適用工具各社ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
各社コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップ

1. 「破砕性能と耐久性にすぐれた新形状の超硬チップ」

  • 従来のドリルビットに比べ約25%早い穴あけ、長寿命を実現。
  • 対鉄筋性能とデッキプレート性能が大幅アップ。

2. 「切粉の排出にすぐれた4本溝」
効率よく切粉が排出され、対摩擦性能が大幅アップ。

3. 「幅の狭いリーディングエッジ」

  • 穴あけ時の摩擦抵抗を大幅に低減。
  • 穴あけスピード&寿命が大幅アップ。
  • ねじり剛性が大幅に向上。
  • よりスムーズな穴あけが可能。

開発秘話

 

SDSプラスビットの元祖(ボッシュが発明)。

 
商品仕様を表示

2608596116 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
有効長(mm)
全長(mm)
錐径(mmφ)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608596116

ロングタイプ
400
460
8
-

1個

3,475( 3,823円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。
【特長】
・新形状の先端チップで強度アップ。対鉄筋性能とデッキプレート性能が向上。
・穴あけスピード約25%アップ仕事の効率性向上。
・4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)の型番2608596116のページです。
型番2608596116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

    max コールドチゼル

    max コールドチゼル

      六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

      六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

        インサートビット

        インサートビット

          アンカー打込棒

          アンカー打込棒

            デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

            デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

              充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

              充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

                ブルポイントSDS-プラス

                ブルポイントSDS-プラス

                  ブルポイント・チゼル

                  ブルポイント・チゼル

                    デルタゴンビット 六角軸

                    デルタゴンビット 六角軸

                      テーパー軸ビット/アダプター/コッター

                      テーパー軸ビット/アダプター/コッター

                        デルタゴンビットSDS-max

                        デルタゴンビットSDS-max

                          ハンマードリル用先端工具快速スクレーパー

                          ハンマードリル用先端工具快速スクレーパー

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ ボッシュ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ MOKUBA
                            通常価格 1,376円 2,500円 3,650円 5,600円 2,333円 1,226円 1,189円 3,037円 1,870円 3,684円 825円 6,462円 7,647円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク - - SDSプラスシャンク - SDSプラスシャンク - 六角軸シャンク - SDS-maxシャンク -

                            SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            穴あけ作業に
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/20
                            丈夫で長持ちで、作業の時短となっている。またリピートして購入したい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1618596266
                            2608597776
                            2608597777
                            2608597780
                            2608597944
                            S4045110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 有効長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            錐径
                            (mmφ)
                            トラスココード

                            3,825円

                            ( 4,208円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロングタイプ30036010-

                            2,601円

                            ( 2,861円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロングタイプ2002605.5-

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロングタイプ2002606-

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロングタイプ2503106.5-

                            3,236円

                            ( 3,560円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロングタイプ2503108-

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ショートタイプ501104.5361-6355

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました