(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:303PP-05
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型 コンテナダイシャ シンシュクシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,093円
税込単価
10,002円

【特長】・フラットタイプの伸縮キャリーです。・枠内は10mmピッチで寸法の調整...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立目安:
    1人30分
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:樹脂
  • 材質4:
    連結バー:スチール
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    130
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • 本体仕様:
    組立式
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • コーナー材質:
    樹脂
  • 連結バー材質:
    スチール
  • 特長:
    フラットタイプの伸縮キャリーです。
  • 内容量:
    1台

型番

303PP-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

303PP-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(mm)長さ
枠内寸法(mm)幅
長さ(mm)
幅(mm)
調整幅(mm)
揚高(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303PP-05

4571114981395
467-6220
5800.0
630~730
430~530
645~745
445~545
100
-
1台

1個

9,093( 10,002円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットタイプの伸縮キャリーです。
・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
・底面積が広く安定性に優れています。
・連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
【用途】
・食品工場・物流倉庫。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型 の型番303PP-05のページです。
型番303PP-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

            伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

            伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

              サンコー サンキャリー 7046 青

              サンコー サンキャリー 7046 青

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

                  伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ)

                  伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ)

                    サンフエルキャリーS

                    サンフエルキャリーS

                      サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー

                      サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大390×790

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大390×790

                          サンコー サンキャリー BL 青

                          サンコー サンキャリー BL 青

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 三甲 ルート工業 トラスコ中山 三甲 三甲 ルート工業 三甲
                            通常価格 8,623円 8,445円 8,668円 9,353円 9,118円 8,010円 17,331円 8,893円 12,424円 11,317円 18,615円 7,709円 15,372円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   8日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 200 - - - - 200 150 - 400 120 150 - 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            組立目安 1人30分 - - - - 1人30分 - - - - - - -

                            伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            303PP-01
                            303PP-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 枠内寸法(mm)長さ 枠内寸法(mm)幅 長さ(mm) 幅(mm) 調整幅(mm) 揚高(mm) 内容量

                            8,623円

                            ( 9,485円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4571114981357467-61815300.0530~630330~430-----

                            9,420円

                            ( 10,362円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4571114981401467-62386100.0730~830430~530745~845445~545100--

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました