(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:302PP-03
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型 コンテナダイシャ シンシュクシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,445円
税込単価
9,290円

伸縮式のコンテナ台車。【特長】・10mmピッチで伸縮自在、あらゆるコンテナにジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立目安:
    1人30分
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:樹脂
  • 材質4:
    連結バー:スチール
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    155
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • 本体仕様:
    組立式
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • コーナー材質:
    樹脂
  • 連結バー材質:
    スチール
  • 特長:
    底面積が広く安定性に優れた樹脂製の伸縮キャリーです。
  • 内容量:
    1台

型番

302PP-03 解除

Loading...

連​結​バ​-の​長​さ​を​変​え​る​こ​と​に​よ​り​寸​法​が​変​更可能

302PP-01

302PP-01

  • 組立式
  • 自在キャスタ-4個。
  • キャスタ-金具:スチール。
  • 車輪:ナイロン。
  • コーナー:樹脂。
  • 連結バ-:スチール。
  • 製造国:日本。

品番など

品番均等荷重
(kg)
枠内寸法(mm)
長さ×幅
高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
組立
目安
質量
(kg)
302PP-01200530~630×330~430155751人30分5.3
302PP-02200630~730×330~430155751人30分5.6
302PP-03200730~830×330~430155751人30分5.8
302PP-04200530~630×430~530155751人30分5.6
302PP-05200630~730×430~530155751人30分5.8
302PP-06200730~830×430~530155751人30分6.1
302PP-07200830~930×430~530155751人30分6.3
302PP-08200530~630×530~630155751人30分5.8
302PP-09200630~730×530~630155751人30分6.1
302PP-10200730~830×530~630155751人30分6.3
302PP-11200830~930×530~630155751人30分6.6
302PP-12200830~930×630~730155751人30分6.8

開発秘話

 

コンテナボックスはサイズがまちまちです。ルートボーイが商品化されるまでは、費用と時間をかけて都度コンテナボックスに合わせた台車を別注制作するか、無理やりサイズの違う台車が使われていました。そこで、弊社ではそのような不便を解消すべく、自社商品であった高精度のキャスターを活かした伸縮自在のコンテナ台車の開発に至りました。ユーザーの利便性や満足を追求した結果が、ルートボーイの開発につながったと思います。

商品情報を表示

302PP-03の仕様・寸法情報

商品タイプコンテナ台車本体材質スチール製
均等荷重(kg)200本体/オプション本体
組立目安1人30分JANコード4571114981258
トラスココード431-5669質量(g)5800.0
材質1キャスター金具:スチール材質2車輪:ナイロン
材質3コーナー:樹脂材質4連結バー:スチール
キャスター径(mm)75高さ(mm)155
枠内寸法(mm)長さ730~830枠内寸法(mm)幅330~430
長さ(mm)745~845幅(mm)345~445
調整幅(mm)100キャスター仕様自在キャスター4個
本体仕様組立式キャスター金具材質スチール
車輪材質ナイロンコーナー材質樹脂
連結バー材質スチール特長底面積が広く安定性に優れた樹脂製の伸縮キャリーです。
内容量1台 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(mm)長さ
枠内寸法(mm)幅
長さ(mm)
幅(mm)
調整幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302PP-03

4571114981258
431-5669
5800.0
730~830
330~430
745~845
345~445
100
1台

1個

8,445( 9,290円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮式のコンテナ台車。
【特長】
・10mmピッチで伸縮自在、あらゆるコンテナにジャストフィット。
・幅広ベースタイプ。省スペース性、安定性ともに優れている。
・底面積が広く安定性に優れた樹脂製の伸縮キャリー。
・連結バーの長さを変えることにより寸法が変更可能。
【用途】
・コンテナの保管・運搬に最適。
・食品工場、薬品工場、一般店舗などに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型 の型番302PP-03のページです。
型番302PP-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

    ルート ボーイ202PP型660×450

    ルート ボーイ202PP型660×450

      コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

      コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

        伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

        伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

          伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型

          伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型

            伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ

            伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

                      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

                      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

                        伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

                        伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ルート工業
                            通常価格 8,010円 7,813円 7,445円 6,177円 8,623円 8,603円 8,668円 8,445円 9,353円 9,118円 9,895円 6,156円 8,893円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 200 150 150 150 200 150 - - - - 300 300 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立目安 1人30分 - - 1人30分 1人30分 1人30分 - - - - - - -

                            伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型 のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品ケースの台車
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            面が広く、ダンボールケースも問題なく安心して積めるため重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストッパー付きはありますか?
                            A
                            はい、あります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302PP
                            302PP-01
                            302PP-02
                            302PP-04
                            302PP-05
                            302PP-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 枠内寸法(mm)長さ 枠内寸法(mm)幅 長さ(mm) 幅(mm) 調整幅(mm) 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            8,010円

                            ( 8,811円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114981234431-56425300.0530~630330~430----

                            8,857円

                            ( 9,743円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114981241431-56515600.0630~730330~430645~745345~445100-

                            8,857円

                            ( 9,743円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114981265431-56775600.0530~630430~530545~645445~545100-

                            9,093円

                            ( 10,002円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114981272431-56855800.0630~730430~530645~745445~545100-

                            9,420円

                            ( 10,362円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114981289431-56936100.0730~830430~530745~845445~545100-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 枠内寸法(mm)長さ 枠内寸法(mm)幅 長さ(mm) 幅(mm) 調整幅(mm) 内容量

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト