(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202PP-02
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型 コンテナダイシャ シンシュクシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,842円
税込単価
7,526円

樹脂製の伸縮式コンテナ台車。【特長】・樹​脂​製​の​伸​縮​キ​ャ​リ​ー​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立目安:
    1人30分
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:樹脂
  • 材質4:
    連結バー:スチール
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    125
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • 本体仕様:
    組立式
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • コーナー材質:
    樹脂
  • 連結バー材質:
    スチール
  • 特長:
    樹脂製の伸縮キャリーです。
  • 内容量:
    1台

型番

202PP-02 解除

Loading...

寸法調整ができる伸縮式コンテナ台車

202PP-02

202PP-02

使用例

使用例

製品仕様

  • 組立式
  • 樹脂製伸縮キャリー
  • 自在キャスター4個
  • 材質 キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:スチール
  • 生産国:日本
品番均等荷重
(kg)
枠内寸法(mm)
長さ×幅
高さ
(mm)
キヤスター径
(mm)
組立目安質量
(kg)
202PP-02150410~510×310~410125751人30分4.0
202PP-03150510~610×310~410125751人30分4.2
202PP-04150610~710×310~410125751人30分4.4
202PP-05150410~510×410~510125751人30分4.2
202PP-06150510~610×410~510125751人30分4.4
202PP-07150610~710×410~510125751人30分4.5
202PP-08150710~810×410~510125751人30分4.7
202PP-09150510~610×510~610125751人30分4.4
202PP-10150610~710×510~610125751人30分4.7
202PP-11150710~810×510~610125751人30分4.9
商品情報を表示

202PP-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(mm)長さ
枠内寸法(mm)幅
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202PP-02

4571114980923
431-5499
4000.0
410~510
310~410
425~525
325~425
1台

1個

6,842( 7,526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製の伸縮式コンテナ台車。
【特長】
・樹​脂​製​の​伸​縮​キ​ャ​リ​ー​。
・枠​内​は​10mmピ​ッ​チ​で​寸​法​の​調​整​が​可​能。
・連​結​バ​ー​の​長​さ​を​変​え​る​こ​と​に​よ​り​寸​法​が​変​更できる。
【用途】
・食​品​工​場、​薬​品​工​場、一​般​店​舗​な​ど​に​最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型 の型番202PP-02のページです。
型番202PP-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

    ルート ボーイ202PP型660×450

    ルート ボーイ202PP型660×450

      伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ

      伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ

        コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

        コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

          伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

          伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

            IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー

            IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー

              伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

              伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

                コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター

                コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター

                  コンテナ台車 アルミカート 省音キャスター

                  コンテナ台車 アルミカート 省音キャスター

                    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

                    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

                      ステンレスコンテナ台車

                      ステンレスコンテナ台車

                        伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)

                        伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)

                          伸縮式コンテナ台車 4輪車

                          伸縮式コンテナ台車 4輪車

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 三商
                            通常価格 6,177円 7,813円 8,603円 7,445円 8,010円 9,171円 9,895円 6,765円 9,530円 6,156円 27,023円 16,701円 8,500円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 200 - 300 - - 300 150 300 300
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立目安 1人30分 - 1人30分 - 1人30分 - - - - - - - -

                            伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            202PP-03
                            202PP-04
                            202PP-05
                            202PP-06
                            202PP-07
                            202PP-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 枠内寸法(mm)長さ 枠内寸法(mm)幅 長さ(mm) 幅(mm) 内容量

                            6,982円

                            ( 7,680円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980930431-55024200.0510~610310~410525~625325~425-

                            7,118円

                            ( 7,830円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980947431-55114400610~710310~410625~725325~425-

                            6,982円

                            ( 7,680円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980954431-55294200.0410~510410~510425~525425~525-

                            7,118円

                            ( 7,830円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4571114980961431-55374400510~610410~510525~625425~525-

                            7,255円

                            ( 7,981円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980978431-55454500.0610~710410~510625~725425~525-

                            6,177円

                            ( 6,795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980985431-55534700.0710~810410~510725~825425~525-

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました