(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ504ST型 (ステンレスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ504ST型 (ステンレスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,909円 ~ 18,593円
税込価格
17,500円 ~ 20,452円

【特長】・ステンレス製の伸縮キャリーです。・枠内は10mmピッチで寸法の調整が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立目安:
    1人30分
  • 材質1:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:ステンレス
  • 材質4:
    連結バー:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    100
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • 本体仕様:
    組立式
  • キャスター金具材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪材質:
    ナイロン車
  • フレーム・脚材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 連結バー材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    ステンレス製の伸縮キャリーです。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(mm)長さ
枠内寸法(mm)幅
調整幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571114981135
467-6246
3670.0
410~510
310~410
-
1台
10

1個

16,313( 17,944円 )

4日目

4571114981142
467-6254
3750.0
510~610
310~410
100
1台
10

1個

15,909( 17,500円 )

1日目

4571114981159
467-6262
3830.0
610~710
310~410
100
1台
10

1個

16,053( 17,658円 )

4日目

4571114981166
467-6271
3750.0
410~510
410~510
100
1台
10

1個

15,909( 17,500円 )

4日目

4571114981173
467-6289
3830.0
510~610
410~510
100
1台
10

1個

16,053( 17,658円 )

4日目

4571114981180
467-6297
3900.0
610~710
410~510
100
1台
10

1個

18,593( 20,452円 )

1日目

4571114981197
467-6301
3980.0
710~810
410~510
100
1台
10

1個

16,866( 18,553円 )

4日目

4571114981203
467-6319
3900.0
510~610
510~610
100
1台
10

1個

17,301( 19,031円 )

4日目

4571114981210
467-6327
3980.0
610~710
510~610
100
1台
10

1個

16,866( 18,553円 )

4日目

4571114981227
467-6335
4060
710~810
510~610
100
1台
10

1個

17,014( 18,715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の伸縮キャリーです。
・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
・オールステンレス(SUS304) なので汚れやサビに強いです。
【用途】
・食品・薬品・電子機器。
・各企業の研究開発部門に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ504ST型 (ステンレスタイプ)

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ504ST型 (ステンレスタイプ)

    伸縮式コンテナ台車ルートボーイ602AL型 (アルミタイプ)

    伸縮式コンテナ台車ルートボーイ602AL型 (アルミタイプ)

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型470~570×670~770

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型470~570×670~770

        伸縮式コンテナ台車 ステンレス製

        伸縮式コンテナ台車 ステンレス製

          平台車 ナイロンキャスター仕様

          平台車 ナイロンキャスター仕様

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×470~570

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×470~570

              オリタタミコンテナ用台車

              オリタタミコンテナ用台車

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×270~370

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×270~370

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型470~570×470~570

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型470~570×470~570

                    メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 アズワン トラスコ中山 ルート工業 サカエ ルート工業 ルート工業
                    通常価格 15,909円 11,235円 11,961円 17,652円 9,130円 11,766円 5,792円 12,061円 12,239円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   4日目   3日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                    本体材質 スチール製 スチール製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製 ステンレス製
                    均等荷重(kg) 200 200 - 300 200 - - - -
                    本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                    組立目安 1人30分 1人30分 - - - - - - -

                    伸縮式コンテナ台車ルートボーイ504ST型 (ステンレスタイプ) のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました