【特長】・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。・φ75mm導電キャスタ...
【特長】
・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
・φ75mm導電キャスターが1個付いています。
・連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
【用途】
・電機業界。
この商品に近い類似品がありませんでした。
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202DG型 (導電仕様) の型番202DG-01のページです。
型番202DG-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
202DG-02 |
202DG-03 |
202DG-04 |
202DG-05 |
202DG-06 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 枠内寸法(mm)長さ | 枠内寸法(mm)幅 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,955円 ( 8,751円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980350 | 431-5448 | 4550 | 410~510 | 310~410 | 420~520 | 320~420 | - | |
8,778円 ( 9,656円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980367 | 431-5456 | 4710.0 | 510~610 | 310~410 | 520~620 | 320~420 | - | |
8,317円 ( 9,149円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980374 | 431-5464 | 4880.0 | 610~710 | 310~410 | 620~720 | 320~420 | - | |
8,778円 ( 9,656円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980381 | 431-5472 | 4710.0 | 410~510 | 410~510 | 420~520 | 420~520 | - | |
8,692円 ( 9,561円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980398 | 431-5481 | 4870.0 | 510~610 | 410~510 | 520~620 | 420~520 | - |