(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202-02
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型 シンシュクシキコンテナダイシャ ルートボーイ202ガタ

  • 数量スライド割引
評価 2.6平均満足度2.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,008円
税込単価
6,609円

【特長】・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。・省スペースタイプ、コン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立目安:
    1人30分
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:スチール
  • 材質4:
    連結バー:スチール
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    105
  • 本体仕様:
    組立式
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • コーナー材質:
    スチール
  • 連結バー材質:
    スチール
  • 特長:
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

202-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(mm)長さ
枠内寸法(mm)幅
長さ(mm)
幅(mm)
キャスター仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202-02

4571114980138
501-4034
4280.0
410~510
310~410
420~520
320~420
組立式 自在キャスター4個
1台

1個

6,008( 6,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
・省スペースタイプ、コンテナ台車の定番商品です。
・連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法に変更できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型の型番202-02のページです。
型番202-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型

伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型

    伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ201型

    伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ201型

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×710~810

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×710~810

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×410~510

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×410~510

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610

            ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×370

            ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×370

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×610~710

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×610~710

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×610~710

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×610~710

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×610~710

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×610~710

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×510~610

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×510~610

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×510~610

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×510~610

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×710~810

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×710~810

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 4,852円 5,767円 8,202円 8,268円 8,070円 6,794円 8,202円 8,055円 7,805円 7,949円 7,894円 8,403円 8,988円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 200 200 - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            組立目安 1人30分 1人30分 - - - - - - - - - - -

                            伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型のレビュー

                            評価 2.6 平均満足度:2.6 3件のレビュー
                            移動台車として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                            セラミック基板製品を入れたコンテナを移動するためにこの商品を選定しました。組み立ては少し面倒でした。またコンテナを積んでの移動にふらつき感があります。組み立て用の工具も付属していますが、若干使いにくかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車として使用
                            評価 2.0満足度:2.02021/05/07
                            サイズ調整ができるのはよいが、固定ボルトが閉めにくい。
                            1つだけ組立ならよいが、たくさんある場合は決まったサイズの
                            物を買った方が良いと感じた

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンテナ台車として使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/07
                            細かく寸法調整できるので使い易い。
                            但し固定のためのねじ数が多いので組立には多少手間が掛かる。
                            それとキャスターの交換が出来れば良いと思った。
                            キャスター材質やブレーキ付き等のバリエーションがあれば助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            202-03
                            202-04
                            202-06
                            202-07
                            202-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 枠内寸法(mm)長さ 枠内寸法(mm)幅 長さ(mm) 幅(mm) キャスター仕様 内容量

                            4,852円

                            ( 5,337円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4571114980145501-40424440.0510~610310~410520~620320~420組立式 自在キャスター4個-

                            6,070円

                            ( 6,677円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980152501-40514610.0610~710310~410620~720320~420自在キャスター4個-

                            6,434円

                            ( 7,077円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980176501-40774600.0510~610410~510520~620420~520自在キャスター4個-

                            6,429円

                            ( 7,072円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980183501-40854770.0610~710410~510620~720420~520自在キャスター4個-

                            6,714円

                            ( 7,385円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571114980220501-41235080.0710~810510~610720~820520~620自在キャスター4個-

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました