工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に使用できるコンテナ台車。【特長】・枠...
201-01
コーナー部
品番 | 均等荷重 (kg) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 | 高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 組立 目安 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
201-01 | 200 | 270~370×270~370 | 105 | 75 | 1人30分 | 3.80 |
201-02 | 200 | 370~470×270~370 | 105 | 75 | 1人30分 | 3.98 |
201-03 | 200 | 470~570×270~370 | 105 | 75 | 1人30分 | 4.14 |
201-05 | 200 | 370~470×370~470 | 105 | 75 | 1人30分 | 4.40 |
201-07 | 200 | 570~670×370~470 | 105 | 75 | 1人30分 | 4.47 |
201-11 | 200 | 670~770×470~570 | 105 | 75 | 1人30分 | 4.78 |
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に使用できるコンテナ台車。
【特長】
・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能。
・製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプ。
・連結バーの長さを替えることにより、好みのコンテナ台車の寸法に変更可能。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ201型の型番201-02のページです。
型番201-02に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
201-01 |
201-03 |
201-05 |
201-07 |
201-11 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 枠内寸法(mm)長さ | 枠内寸法(mm)幅 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,052円 ( 6,657円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980015 | 501-3577 | 3800.0 | 270~370 | 270~370 | 320~420 | 320~420 | - | |
6,040円 ( 6,644円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980039 | 501-3593 | 4140.0 | 470~570 | 270~370 | 520~620 | 320~420 | - | |
5,798円 ( 6,378円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980053 | 431-5421 | 4400 | 370~470 | 370~470 | 420~520 | 420~520 | - | |
6,065円 ( 6,672円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 4571114980077 | 501-3631 | 4470.0 | 570~670 | 370~470 | 620~720 | 420~520 | - | |
6,470円 ( 7,117円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4571114980114 | 501-3674 | 4780.0 | 670~770 | 470~570 | 720~820 | 520~620 | - |