(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラック(両面タイプ・床置型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナラック(両面タイプ・床置型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
104,398円 ~ 127,713円
税込価格
114,838円 ~ 140,484円

【特長】・工具・部品の集中管理に最適です。・コンテナの色は三色で、内容物の大き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    904
  • 奥行(mm):
    624
  • 最大積載量(Kg/台):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 適用カード差し(別売):
    TD-1
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質(コンテナ):
    ポリプロピレン(PP)
  • 注意事項:
    片面タイプにはキャスターは取り付けできません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

U-1234W

コンテナラック(両面タイプ・床置型) U-1234W図面

U-1234WC

コンテナラック(両面タイプ・床置型) U-1234WC図面

U-1536W

コンテナラック(両面タイプ・床置型) U-1536W図面

U-1536WC

コンテナラック(両面タイプ・床置型) U-1536WC図面

使用方法・使用事例

使用方法

コンテナラック(両面タイプ・床置型) 取扱説明書-1コンテナラック(両面タイプ・床置型) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
コンテナ数(個)
トラスココード
コンテナ
JANコード
質量(g)
棚段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1265
T2x48・T5x24
501-8773
T2 48個、T5 24個
4989999668667
81900.0
小 8、大 6
1セット(本体、コンテナT2×48個・T5×24個)

1個

104,398( 114,838円 )

4日目

1565
T2x72・T5x24
501-8781
T2 72個、T5 24個
4989999668766
95600.0
小 12、大 6
1セット(本体、コンテナT2×72個・T5×24個)

1個

127,713( 140,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・部品の集中管理に最適です。
・コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナラック(両面タイプ・床置型)

コンテナラック(両面タイプ・床置型)

    コンテナラック(片面タイプ・床置型)

    コンテナラック(片面タイプ・床置型)

      コンテナラック(片面タイプ・床置型・高さ1565mm)

      コンテナラック(片面タイプ・床置型・高さ1565mm)

        パーツハンガー

        パーツハンガー

          コンテナラック パーツカー

          コンテナラック パーツカー

            パネルハンガー 移動式

            パネルハンガー 移動式

              1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

              1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

                パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                  コンテナボックスケース

                  コンテナボックスケース

                    奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用

                    奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ 山金工業 エスコ
                      通常価格 104,398円 51,736円 92,627円 55,360円 108,922円 52,872円 15,780円 41,365円 50,959円 15,988円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
                      間口(mm) 904 904 904 900 860 - 1040 - 900 -
                      奥行(mm) 624 350 350 350 600 - 239 460 320 -
                      最大積載量(Kg/台) 200 200 200 - - 200 - - - -
                      本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - オプション

                      コンテナラック(両面タイプ・床置型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました