(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コンテナラック(片面タイプ・床置型)
  • 数量スライド割引

コンテナラック(片面タイプ・床置型) (レビュー)

通常価格(税別)
51,736円 ~ 82,260円
税込価格
56,910円 ~ 90,486円
通常出荷日
1日目~
片面タイプコンテナラック。
【特長】
・コンテナの色は3色で、内容物の大きさや種類により仕分けすることができる。
・本体はスチール製、コンテナはポリプロピレン製。
・棚受けがコンテナを確実に受ける。
・コンテナがひずまない。
【用途】
・工具、部品の集中管理に最適。

(i)ご注意

  • 棚受け1段当たりの耐荷重は16kg、コンテナ1個当たりの耐荷重は2kgです。
  • キャスターは取り付けられません。

コンテナラック(片面タイプ・床置型)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    中古ネジ、ナット、ワッシャ及び小物分別に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/08/05
    中古ネジ類を再利用するという観点でサイズ別、長さ別に分類してテプラで表示し、特に不便なく使用していた。
    中古品用として使用していたが、新品用途でも間違いなく使いやすいと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナラック(片面タイプ・床置型)

コンテナラック(片面タイプ・床置型)

    コンテナラック(両面タイプ・床置型)

    コンテナラック(両面タイプ・床置型)

      パネルハンガー 移動式 両面タイプ

      パネルハンガー 移動式 両面タイプ

        コンテナラック(片面タイプ・床置型・高さ1565mm)

        コンテナラック(片面タイプ・床置型・高さ1565mm)

          コンテナラックケース本体

          コンテナラックケース本体

            ラックコンテナ フタ

            ラックコンテナ フタ

              コンテナラック

              コンテナラック

                コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

                コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

                  パーツハンガー

                  パーツハンガー

                    コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

                    コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

                      コンテナラック用オプション棚板

                      コンテナラック用オプション棚板

                        パネルハンガー 移動式

                        パネルハンガー 移動式

                          パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                          パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ アイリスオーヤマ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 51,736円 104,398円 67,322円 92,627円 29,893円 610円 8,333円 8,649円 55,360円 41,693円 5,740円 52,872円 41,365円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   13日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック
                            間口(mm) 904 904 - 904 852 361 875 858 900 - - - -
                            奥行(mm) 350 624 610 350 320 254 - 327 350 - - - 460
                            高さ(mm) 1265 - - 1565 - - - 86 - - 25 1300 -
                            最大積載量(Kg/台) 200 200 - 200 - - - - - - - 200 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。