(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスティングコンテナ(食品用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NF-M43-DB/B
ネスティングコンテナ(食品用) ネスティングコンテナ(ショクヒンヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,395円
税込単価
3,735円

【特長】・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。・収納効率が良く、空箱時...

詳細情報を確認する

型番

NF-M43-DB/B 解除

Loading...

 
カタログを表示

NF-M43-DB/B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量 (L)
外形間口 (mm)
外形奥行 (mm)
外形高さ (mm)
詳細タイプ
内寸間口(mm)
内寸奥行(mm)
内寸高さ(mm)
適用カード差し(別売)
トラスココード
特長1
特長2
特長3
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-M43-DB/B

44
716
461
179
NFタイプ
645
405
158
ST-2
411-0501
-
-
-
1900
1個

1個

3,395( 3,735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
・同じ色を揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4になります。
・違う色を揃えるとスタッキング(積み上げ)できます。
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスティングコンテナ(食品用)の型番NF-M43-DB/Bのページです。
型番NF-M43-DB/Bに関する仕様情報を記載しております。

ネスティングコンテナ(食品用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DN-22-DB/B
DN-27-DB/B
DN-30-DB/B
NF-M19-DB/B
NF-M22-DB/B
NF-M23P-DB/B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 (L) 外形間口 (mm) 外形奥行 (mm) 外形高さ (mm) 詳細タイプ 内寸間口
(mm)
内寸奥行
(mm)
内寸高さ
(mm)
適用カード差し(別売) トラスココード 特長1 特長2 特長3 質量
(g)
内容量

2,349円

( 2,584円 )
10個 あり

1日目

22545362164DNタイプ470315141-376-2084ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。収納効率が良く、空箱時場所を取りません。同じ色を揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4になります。180度回転(違う色を交互に)するとスタッキング(積み上げ)できます。生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。1200-

3,304円

( 3,634円 )
10個 あり

6日目

27640440138DNタイプ580390116-411-0455ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。収納効率が良く、空箱時場所を取りません。同じ色を揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4になります。180度回転(違う色を交互に)するとスタッキング(積み上げ)できます。生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。1600-

2,899円

( 3,189円 )
10個 あり

6日目

30545362218DNタイプ471316195-411-0463ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。収納効率が良く、空箱時場所を取りません。同じ色を揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4になります。180度回転(違う色を交互に)するとスタッキング(積み上げ)できます。生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。1400-

2,720円

( 2,992円 )
10個 あり

6日目

19620372122NFタイプ56431897-376-2238---1200-

3,146円

( 3,461円 )
10個 あり

1日目

2271646299NFタイプ64840879ST-3411-0471---1400-

2,757円

( 3,033円 )
10個 あり

1日目

23564356175NFタイプ499295150-376-2246---1500-

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました