(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
  • 数量スライド割引

折りたたみコンテナ(75L・フタ付き) (レビュー)

通常価格(税別)
5,386円 ~ 5,810円
税込価格
5,925円 ~ 6,391円
通常出荷日
1日目~
最大積載荷重20kg、底面強化仕様で強度が30%アップしたフタ付折りたたみコンテナ。
【特長】
・フタ付で収納した商品にホコリがつきにくい。
・オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能。
・組み立て時も収納時も積み重ねができ、荷崩れの心配がいらず、収納時は約1/4の省スペース。
・ホコリがつきにくい帯電防止加工(表面抵抗値:10の16乗Ω)。
・内面は商品に優しいフラット形状、底面はたわみを防止する強化仕様。
【用途】
・書類や衣類、道具類の保管、また、通い箱としても最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    保管
    評価 5.0満足度:5.02020/08/04
    ストック製品の保管に使っています。

    内容量も多く、フタもできるので、保管にピッタリです。

    横から中身もみえるので、管理もしやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)

折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)

    折りたたみコンテナ(75L)

    折りたたみコンテナ(75L)

      オリコン用底敷きプラパール

      オリコン用底敷きプラパール

        TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入

        TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入

          折りたたみコンテナ(フタ一体型)

          折りたたみコンテナ(フタ一体型)

            折りたたみコンテナオリコン

            折りたたみコンテナオリコン

              フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L

              フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L

                折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                  折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                  折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                    折リタタミプラダン FNSコンテナ

                    折リタタミプラダン FNSコンテナ

                      マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

                      マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

                        折りたたみコンテナ OC-28L、32L、52L、70L

                        折りたたみコンテナ OC-28L、32L、52L、70L

                          折りたたみコンテナ スケルコン

                          折りたたみコンテナ スケルコン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 川上産業 トラスコ中山 積水テクノ成型 三甲 アイリスオーヤマ アズワン 三甲 国盛化学 アズワン アイリスオーヤマ トラスコ中山
                            通常価格 5,386円 5,230円 10,437円 5,100円 5,403円 3,334円 1,983円 2,081円 5,000円 9,729円 3,760円 1,215円 1,423円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目~  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ -
                            容量(L) 75 75 - - - - - - - - - - -
                            外形間口(mm) 650 650 - - - - - 530 - - - - -
                            外形奥行(mm) 440 440 - - - - - 366 - - - - -
                            外形高さ(mm) 341 329 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。