(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,672円
税込単価
10,639円

オールプラスチック製の折りたたみコンテナ。【特長】・トリプルロックでセキュリテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    50
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    334
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    OCK-110
  • トラスココード:
    387-0570
  • 最大積載荷重(kg):
    20
  • 質量(g):
    2640
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    492×333×303
  • 特長:
    トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。商品に優しい内面フラット形状です。鉄芯・ビス未使用なため,サビの心配がありません。組み立て時も,折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)の外観1

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)の外観1

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)のトリプルロック

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)のトリプルロック

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)の外観2

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)の外観2

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)の使用例

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)の使用例

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)の使用例2

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)の使用例2

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
折りたたみ高さ
(mm)
適用カード差し
(別売)
質量
(kg)
5LRFSB50ブルー530×366×334492×333×30395OCK-1102.64

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5LRFSB

1個
10

1個

9,672( 10,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オールプラスチック製の折りたたみコンテナ。
【特長】
・トリプルロックでセキュリティ効果抜群
・オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能
・内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計
・商品に優しい内面フラット形状
・サビの心配がいらない鉄芯・ビス未使用
・組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れを防止
【用途】
・物品の保管・輸送に

Loading...

5LRFSBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルーの型番5LRFSBのページです。
型番5LRFSBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー

    薄型折りたたみコンテナ

    薄型折りたたみコンテナ

      積水 窓あき折りたたみコンテナ

      積水 窓あき折りたたみコンテナ

        折りたたみコンテナ(フタ一体型)

        折りたたみコンテナ(フタ一体型)

          扉付折りたたみコンテナ台車セット

          扉付折りたたみコンテナ台車セット

            窓アキ透明オリタタミコンテナ

            窓アキ透明オリタタミコンテナ

              折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L

              折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L

                オリコン EP27B

                オリコン EP27B

                  α折りたたみコンテナ(本体・フタ・ジョイント)

                  α折りたたみコンテナ(本体・フタ・ジョイント)

                    オリコン EP10B

                    オリコン EP10B

                      折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                      折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                        折りたたみコンテナ スケルコン

                        折りたたみコンテナ スケルコン

                          オリコン用内袋(半透明)

                          オリコン用内袋(半透明)

                            メーカー 積水テクノ成型 トラスコ中山 積水テクノ成型 積水テクノ成型 トラスコ中山 アズワン 積水テクノ成型 三甲 トラスコ中山 三甲 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 9,672円 1,290円 6,322円 5,403円 38,821円 2,780円 4,321円 4,190円 190円 1,980円 2,081円 1,423円 1,010円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ
                            ブルー - ブルー - 透明 - グレー ブルー - ブルー - - ホワイト
                            容量(L) 50 - - - 50 - - - - 10.2 - - -
                            外形間口(mm) 530 530 - - 530 - - - - - 530 - -
                            外形奥行(mm) 366 366 - - 366 - - - - - 366 - -

                            折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました