(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-OM60B-BLL
折りたたみコンテナオリコン サンコー オリコンM60B

折りたたみコンテナオリコン  SK-OM60B-BLL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,834円
税込単価
6,417円

未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減するリターナブルコンテナー。【...

詳細情報を確認する

型番

SK-OM60B-BLL 解除

Loading...

SK-OM60B-BLL の仕様・寸法情報

商品情報

折りたたみコンテナ オリコン の仕様

折りたたみコンテナ オリコン 20.7L~51.6L:関連画像

SKO-P20B(2)-BLの外観
シボ加工数:12ヶ所。

折りたたみコンテナ オリコン 20.7L~51.6L:関連画像

SKO-P31B-BLの外観
シボ加工数:8ヶ所。

折りたたみコンテナ オリコン 20.7L~51.6L:関連画像

SKO-P41B-BLの外観
シボ加工数:8ヶ所。

折りたたみコンテナ オリコン 20.7L~51.6L:関連画像

SKO-P51B-BLの外観
シボ加工数:8ヶ所。

品番 容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
折りたたみ高さ
(mm)
適用カード差し
(別売)
質量
(kg)
SKO-P20B(2)-BL
SKO-P31B-BL
SKO-P41B-BL
SKO-P51B-BL
20.7
34.5
42.9
51.6
ブルー
ブルー
ブルー
ブルー
380×305×228
530×366×221
530×366×272
530×366×325
346×276×209
492×334×201
492×334×252
492×334×305
74
86
66
86
-
両短辺21型
両短辺21型
両短辺21型
1.27
1.95
2.24
2.40

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
特長
材質
シボ加工
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-OM60B-BLL

60.9
530
366
380
501-600
351-400
-
-
4辺21型
4983049000049
115-5297
2350
ライトブルー
86
335
493
360
-
-
-
-

1個

5,834( 6,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減するリターナブルコンテナー。
【特長】
・オール樹脂製で、リサイクルが容易、金属探知機による内容物の検品も可能。
・コンテナ表面にシボ加工を施しているため、ラベルののり残りが低減。
・錆びの心配もなく、衛生的。
・最大積載荷重:20kg。
・材質:ポリプロピレン(PP)。
・製造国:日本。
【用途】
・部品輸送用コンテナ、リターナブルコンテナとして。

SK-OM60B-BLLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナオリコン の型番SK-OM60B-BLLのページです。
型番SK-OM60B-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナオリコン

折りたたみコンテナオリコン

    α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ

    α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ

      折りたたみコンテナー 34.1L~52.7L

      折りたたみコンテナー 34.1L~52.7L

        折りたたみコンテナ スケルコン

        折りたたみコンテナ スケルコン

          折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

          折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

            フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)

            フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)

              オリコン P44B

              オリコン P44B

                α折りたたみコンテナ(本体・フタ・ジョイント)

                α折りたたみコンテナ(本体・フタ・ジョイント)

                  マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

                  マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

                    窓アキ透明オリタタミコンテナ

                    窓アキ透明オリタタミコンテナ

                      オリコン P58B

                      オリコン P58B

                        オリコン 463B

                        オリコン 463B

                          α折りたたみコンテナ 20L 本体/フタ

                          α折りたたみコンテナ 20L 本体/フタ

                            メーカー 三甲 アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アイリスオーヤマ 三甲 トラスコ中山 アズワン アズワン 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 3,334円 830円 1,750円 1,423円 2,081円 2,478円 8,980円 190円 3,760円 2,780円 11,038円 13,673円 663円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - - - - 折りたたみコンテナ
                            ブルー - - - - - ブルー - - - ブルー その他 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            最大積載荷重(kg) 20 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナオリコン のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            常備品整理
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            折りたためるので要らないときは重ねて収納できます.
                            ただ, 丈夫に作られているので, 折りたたまれた状態でもそれなりの厚みと重さがあります.
                            複数枚折りたたんでスチールラックの上段に保管したりすると, 出し入れに少し大変さを感じるくらいの重量感です.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-OM30B-BLL
                            SKO-P20B(2)-BL
                            SKO-P31B-BL
                            SKO-P41B-BL
                            SKO-P51B-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 特長 材質 シボ加工 内容量

                            5,658円

                            ( 6,224円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            34.7530366221501-600351-400--4辺21型4983049000032115-52951780.0ライトブルー86335493201----

                            3,334円

                            ( 3,667円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20.7380305228301-400301-350201-300346×276×209-4983049452008342-51261270-74---オール樹脂製ですので,リサイクルが容易で,金属探知機による内容物の検品も可能です。 コンテナ表面にシボ加工をしていますので,ラベルののり残りが低減します。ポリプロピレン(PP)12ヵ所1個

                            5,335円

                            ( 5,869円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            34.5530366221501-600351-400201-300492×334×201両短辺21型4983049453180342-51341950-86---オール樹脂製ですので,リサイクルが容易で,金属探知機による内容物の検品も可能です。 コンテナ表面にシボ加工をしていますので,ラベルののり残りが低減します。ポリプロピレン(PP)8ヵ所1個

                            5,575円

                            ( 6,133円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            42.9530366272501-600351-400201-300492×334×252両短辺21型4983049454125342-51422240-66---オール樹脂製ですので,リサイクルが容易で,金属探知機による内容物の検品も可能です。 コンテナ表面にシボ加工をしていますので,ラベルののり残りが低減します。ポリプロピレン(PP)8ヵ所1個

                            6,625円

                            ( 7,288円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            51.6530366325501-600351-400301-400492×334×305両短辺21型4983049485150342-51512410-86---オール樹脂製ですので,リサイクルが容易で,金属探知機による内容物の検品も可能です。 コンテナ表面にシボ加工をしていますので,ラベルののり残りが低減します。ポリプロピレン(PP)8ヵ所1個

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました