(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナ リスボックス【5個入り】

折りたたみコンテナ リスボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,542円
税込単価
31,396円

【特長】・組み立て・折りたたみのワンタッチ操作が可能なボトムロック方式です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 容量(L):
    40
  • 外形間口(mm):
    457
  • 外形奥行(mm):
    324
  • 外形高さ(mm):
    310
  • 外形間口範囲(mm):
    401-500
  • 外形奥行範囲(mm):
    301-350
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 有効内寸間口X奥行X高さ(mm):
    445×312×290
  • 折りたたみ寸法(mm):
    750×495×32
  • 質量(kg):
    2
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    熱可塑性エラストマー
  • 最大積載荷重(kg):
    15
  • 特長:
    組み立て・折りたたみのワンタッチ操作が可能なボトムロック方式です。折りたたみ時高さ32mmの保管効率の良いスリムボディータイプです。各周囲にエラストマーを配置して段積み時の滑りを防止します。外寸に対する有効容積率約90%実現,効率的な収納が可能です。
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)熱可塑性エラストマー
  • 内容量:
    1パック(5枚)

型番

RISUBOX40B2-TM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RISUBOX40B2-TM

RISUBOX40B2-TM

ホワイト
303-9153
4938233545011
透明
1パック(5枚)

1パック

5個入り

28,542( 31,396円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て・折りたたみのワンタッチ操作が可能なボトムロック方式です。
・折りたたみ時高さ32mmの保管効率の良いスリムボディータイプです。
・各周囲にエラストマーを配置して段積み時の滑りを防止します。
・外寸に対する有効容積率約90%実現、効率的な収納が可能です。
・カーボンオフセット商品。
・カラーバリエーションが豊富にあります。
【用途】
・工業部品・食品・衣料など物流・保管用段ボール代替容器。
・企業引越し用段ボール代替容器。

RISUBOX40B2-TMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ リスボックスの型番RISUBOX40B2-TMのページです。
型番RISUBOX40B2-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ リスボックス

折りたたみコンテナ リスボックス

    折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

    折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

      折りたたみコンテナ スケルコン

      折りたたみコンテナ スケルコン

        α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ

        α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ

          折りたたみコンテナ TP型

          折りたたみコンテナ TP型

            折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)

            折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)

              オリコン 55 75用フタ 黄

              オリコン 55 75用フタ 黄

                オリコン 463B

                オリコン 463B

                  サンクレットオリコン L41B ライトブルー

                  サンクレットオリコン L41B ライトブルー

                    オリコン 30・40・50用中フタ

                    オリコン 30・40・50用中フタ

                      オリコン 135B/フタ

                      オリコン 135B/フタ

                        オリコン 30BーB

                        オリコン 30BーB

                          サンクレットオリコン L51B-B 黄

                          サンクレットオリコン L51B-B 黄

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 アズワン トラスコ中山 アズワン 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 28,542円 2,081円 1,423円 830円 3,415円 2,934円 2,490円 13,673円 9,394円 1,790円 4,140円 7,470円 9,853円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - - - - -
                            容量(L) 40 - - - - - - 80 41.6 - - 31.7 50.4
                            外形間口(mm) 457 530 - - - - - - - - - - -
                            外形奥行(mm) 324 366 - - - - - - - - - - -
                            外形高さ(mm) 310 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナ リスボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました