(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-76NRT-B
折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg) オリタタミコンテナ(サイダイセキサイカジュウ15KG)

折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg) CB-76NRT-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,615円
税込単価
10,577円

【特長】・段積み保管した状態で商品の出し入れができるため、ピッキングに便利です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    74
  • 外形間口(mm):
    650
  • 外形奥行(mm):
    440
  • 外形高さ(mm):
    327
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 有効内寸間口X奥行X高さ(mm):
    600×405×305
  • 適用カード差し(別売):
    NR98X68SP,NR93X60SP,NR78X61P,NR104X60,NRS121X84SP,NR178×80
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    77
  • 最大積載荷重(kg):
    15
  • 適合フタ:
    CB-75蓋-2(IC蓋)
  • 特長:
    段積み保管した状態で商品の出し入れができるため,ピッキングに便利です。
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1個

型番

CB-76NRT-B 解除

Loading...

CB-76NRT-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CB-76NRT-B

CB-76NRT-B

412-9938
4938233591759
3300.0
片扉付
1個

1個

9,615( 10,577円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段積み保管した状態で商品の出し入れができるため、ピッキングに便利です。

CB-76NRT-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)の型番CB-76NRT-Bのページです。
型番CB-76NRT-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

    α折りたたみコンテナ (50L・扉付)

    α折りたたみコンテナ (50L・扉付)

      折りたたみコンテナ CB型 フタ

      折りたたみコンテナ CB型 フタ

        折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

        折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

          マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

          マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

            窓アキ透明オリタタミコンテナ

            窓アキ透明オリタタミコンテナ

              オリコン P75B-C扉-S 透明青

              オリコン P75B-C扉-S 透明青

                フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)

                フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)

                  オリコン 28BトビラS

                  オリコン 28BトビラS

                    オリコン120B

                    オリコン120B

                      多目的取手付き折りたたみコンテナ

                      多目的取手付き折りたたみコンテナ

                        サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

                        サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

                          IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

                          IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 ミスミ アズワン アズワン 三甲 アイリスオーヤマ 三甲 三甲 アイリスオーヤマ 三甲 アイリスオーヤマ
                            通常価格 9,615円 6,965円 1,207円 1,610円 3,760円 2,780円 14,779円 2,478円 9,561円 22,376円 1,384円 23,126円 3,106円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目   8日目   6日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ
                            2色 透明 - ブルー - - その他 - - ブルー - 2色 透明
                            容量(L) 74 50 - - - - 76 - - 123 - 49.6 110.8
                            外形間口(mm) 650 530 - - - - - - - - - - 530
                            外形奥行(mm) 440 366 - - - - - - - - - - 365

                            折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-76NRTL-B
                            CB-76NRTL-OPEN-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) タイプ 内容量

                            11,612円

                            ( 12,773円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            412-994649382335917733300.0片扉付-

                            9,922円

                            ( 10,914円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            412-995449382335931352900.0扉なし-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました