(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ボックス ラタン調ボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ボックス ラタン調ボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,318円
税込価格
1,450円

ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインでのボックス型コンテナ。【特長】・A...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    21.6
  • 外形間口(mm):
    375
  • 外形奥行(mm):
    270
  • 外形高さ(mm):
    245
  • 質量(g):
    950.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合フタ(別売):
    -
  • 有効内寸(mm)奥行:
    249
  • 有効内寸(mm)間口:
    354
  • 有効内寸(mm)高さ:
    232
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 特長:
    ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインで,オフィスや事務所などでの小物収納にぴったりです。A4ファイルの収納が可能です。未使用時にはボックス2つ分のスペースで3つのボックスが収納でき空箱保管時のスペースを削減できます。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ラタン調ボックスの外観

ラタン調ボックスの外観

ラタン調ボックスの外観2

ラタン調ボックスの外観2

製品の基本仕様・特長

品番外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
RTB-1-BKブラック375×270×245354×249×2320.95
RTB-1-DBRダークブラウン375×270×245354×249×2320.95
RTB-1-LBRライトブラウン375×270×245354×249×2320.95
RTB-1-NRナチュラル375×270×245354×249×2320.95
  • 製造国:日本
  • 材質:ポリプロピレン(PP)

図面

RTB-1-BK

収納ボックス ラタン調ボックス RTB-1-BK図面

RTB-1-DBR

収納ボックス ラタン調ボックス RTB-1-DBR図面

RTB-1-LBR

収納ボックス ラタン調ボックス RTB-1-LBR図面

RTB-1-NR

収納ボックス ラタン調ボックス RTB-1-NR図面

使用方法・使用事例

使用事例

ラタン調ボックスの使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4989999212419
416-3451
-
1個
10

5個

1,318( 1,450円 )

1日目

ブラウン
4989999212426
416-3460
ダークブラウン
1個
10

6個

1,318( 1,450円 )

1日目

ブラウン
4989999212433
416-3478
ライトブラウン
1個
10

5個

1,318( 1,450円 )

2日目

クリーム
4989999212440
416-3486
ナチュラル(クリーム)
1個
10

5個

1,318( 1,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインでのボックス型コンテナ。
【特長】
・A4ファイルの収納が可能。
・一般的なカラーボックス(棚内寸:約390×275×275mm)にぴったり収納。
【用途】
・オフィスや事務所などでの小物収納。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ボックス ラタン調ボックス

収納ボックス ラタン調ボックス

    540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

    540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

      唐草篭

      唐草篭

        ラックコンテナ FRC-17

        ラックコンテナ FRC-17

          果物篭(KK2)

          果物篭(KK2)

            カラークリアコンテナー 910B

            カラークリアコンテナー 910B

              コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

              コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

                ラボボックスクリアー

                ラボボックスクリアー

                  503L コンテナ

                  503L コンテナ

                    670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

                    670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

                      メーカー トラスコ中山 エスコ 三甲 アズワン 三甲 ケニス トラスコ中山 ケニス エスコ エスコ
                      通常価格 1,318円 5,330円 288円 1,420円 219円 1,907円 449円 1,587円 146,500円 4,510円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   4日目   1日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                      容量(L) 21.6 46.3 - - - - - - 503 42.6
                      外形間口(mm) 375 540 - - - - - - - 670
                      外形奥行(mm) 270 440 - - - - - - - 335

                      収納ボックス ラタン調ボックス のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました