(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
S型コンテナ(容量22~180L)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

S型コンテナ(容量22~180L) (レビュー)

通常価格(税別)
3,748円 ~ 74,362円  特別価格 
税込価格
4,123円 ~ 81,798円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
【特長】
・工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。
・S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フタは付属しておりません。対応するフタについてはこちらをご覧ください。

S型コンテナ(容量22~180L)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品を入れるコンテナとして使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/02/03
    当社で金型から製作した製品を入れるコンテナとして使用しています。通常は取引のある商社より購入していますが、希望したサイズの商品がなかったので、試しにミスミから購入してみました。普通に使え不満もありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型コンテナ(容量22~180L)

S型コンテナ(容量22~180L)

    ボックスコンテナ TSシリーズ

    ボックスコンテナ TSシリーズ

      スケアコンテナー

      スケアコンテナー

        三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

        三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

          岐阜プラスチック PC型コンテナ

          岐阜プラスチック PC型コンテナ

            スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

            スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

              S型コンテナ 2.2L~56.3L

              S型コンテナ 2.2L~56.3L

                TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

                TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

                  リス TP規格コンテナフタ

                  リス TP規格コンテナフタ

                    TR型コンテナ/オプション

                    TR型コンテナ/オプション

                      岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

                      岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

                        Sタイプコンテナ

                        Sタイプコンテナ

                          コンテナ 容量 36L・54L・72L

                          コンテナ 容量 36L・54L・72L

                            メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 アズワン 三菱ケミカル 岐阜プラスチック工業 アズワン 三菱ケミカル トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 アズワン
                            通常価格 3,748円 3,902円 1,651円 1,742円 3,458円 4,478円 880円 1,285円 1,214円 869円 5,584円 1,534円 7,060円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - 1枚 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。