(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
403円 ~ 700円
税込価格
443円 ~ 770円

小物を入れるのに最適なベタ目形状のネスティングタイプのコンテナ。【特長】・未使...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

小物を仕分けて誤配送を防ぐ内箱

サンバケット#3N

サンバケット#3N

オリコン50Bシリーズに平面3x2=6個が収納可能

オリコン50Bシリーズに平面3x2=6個が収納可能

サンバケット#3Nと#5Nは組み合わせて収納可能

サンバケット#3Nと#5Nは組み合わせて収納可能

開発秘話

 

病院に医薬品を納入する際、小物が多く、さらに複数の病院に配送するため誤配送の危険がありました。そこで様々な用途で仕分けすることが可能なサンバケットを開発しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:高さ(mm)
適合カード差し(別売)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
1.6
194
146
81
ボックス型
4983049310254
342-3867
130
-
119
160
70
両長辺130型、両短辺13型
1個

10個

505( 556円 )

1日目

グレー
1.6
194
146
81
ボックス型
4983049300262
342-3875
130
ライトグレー
119
160
70
両長辺130型、両短辺13型
1個

10個

505( 556円 )

1日目

イエロー
1.6
194
146
81
ボックス型
4983049310223
342-3883
130
-
119
160
70
両長辺130型、両短辺13型
1個

10個

505( 556円 )

1日目

ブルー
2.9
267
164
95
ボックス型
4983049310353
342-4146
200
-
133
232
83
両短辺12M型
1個

10個

700( 770円 )

1日目

グレー
2.9
267
164
95
ボックス型
4983049310384
342-4154
200
ライトグレー
133
232
83
両短辺12M型
1個

10個

700( 770円 )

1日目

イエロー
2.9
267
164
95
ボックス型
4983049310322
342-4162
200
-
133
232
83
両短辺12M型
1個

10個

700( 770円 )

1日目

ブルー
0.8
155
117
80
バケット型
4983049340152
342-4839
90.0
-
81
121
71
-
1個

10個

403( 443円 )

1日目

グレー
0.8
155
117
80
バケット型
4983049341166
342-4847
90.0
ライトグレー
81
121
71
-
1個

10個

403( 443円 )

1日目

イエロー
0.8
155
117
80
バケット型
4983049340121
342-4855
90.0
-
81
121
71
-
1個

10個

403( 443円 )

1日目

ブルー
1.9
232
154
80
バケット型
4983049340251
342-4871
140
-
120
194
71
両短辺13型
1個

10個

559( 615円 )

1日目

グレー
1.9
232
154
80
バケット型
4983049342262
342-4880
140
ライトグレー
120
194
71
両短辺13型
1個

10個

505( 556円 )

1日目

イエロー
1.9
232
154
80
バケット型
4983049340220
342-4898
140
-
120
194
71
両短辺13型
1個

5個

505( 556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物を入れるのに最適なベタ目形状のネスティングタイプのコンテナ。
【特長】
・未使用時には重ねることが可能なため、未使用時のスペース効率の良いボックス型コンテナ。
【用途】
・オリコン50Bシリーズにサンバケット3N、4N、5Nがスペースに無駄なくぴったり収納可能。
・小物を仕分けし、配達時の誤配送を防ぐ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

    バケット型コンテナ サンバケット

    バケット型コンテナ サンバケット

      Aタイプコンテナ

      Aタイプコンテナ

        TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)

        TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)

          STC型コンテナ

          STC型コンテナ

            岐阜プラスチック リス B型コンテナ

            岐阜プラスチック リス B型コンテナ

              サンパックカート N7940

              サンパックカート N7940

                コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

                コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

                  S型コンテナ 2.2L~56.3L

                  S型コンテナ 2.2L~56.3L

                    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)

                    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)

                      テンバコ 41

                      テンバコ 41

                        コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ

                        コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ

                          サンバケット #27NBH 灰

                          サンバケット #27NBH 灰

                            メーカー 三甲 三甲 積水テクノ成型 トラスコ中山 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 三甲 トラスコ中山 三菱ケミカル トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 403円 590円 3,750円 275円 191円 1,299円 38,750円 351円 880円 326円 5,280円 378円 4,656円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 11件のレビュー
                            小物入れ
                            評価 4.0満足度:4.02016/07/09
                            ホッチキスなどの小物を入れております。コンパクトで軽くて置き場にも
                            こまらないので今度は色違いを注文したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品をいれる保管するため
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/09
                            ミスミ様から届く商品を保管しています。
                            軽くて持ち運びができるので重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            物品入れの容器に・・
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/03
                            多種類の物品を入れる容器として、購入し使用しております。作りがしっかりとしてしるので、そこそこの重量物でも扱え、安心して使用できます。機会があれば、また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツ入れ
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/23
                            サイズの種類も豊富で使いやすいです。
                            ホームセンターでも売ってますが、探しに行く手間などがかかる為割高でもMISUMIで購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物の保管、整理
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            用途ごとに色分けして倉庫内で使用しています。色やサイズが豊富なので選択肢が多く助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どういった業界で利用されているのか。
                            A
                            自動車部品や、機械部品など、細かい部品から大きな部品まで幅広い取り扱い品目がある部品メーカー様へ多くご採用頂いています。

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました