(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナ 自動スプレーガン (高粘度液タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナ 自動スプレーガン (高粘度液タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,667円
税込価格
46,934円

【特長】・液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:硬質コートアルミ
  • 材質2:
    ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • 特長:
    液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
  • 用途:
    車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
  • 材質:本体:
    硬質コートアルミ
  • 材質:ノズル:
    ステンレス(SUS303)
  • 材質:ニードル:
    ステンレス(SUS303)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

液通路が大きく、接着剤や高粘度液に最適

MS - 8Bシリーズ(霧化エア分離タイプ)

MS - 8Bシリーズ(霧化エア分離タイプ)

スプレーパターン パターン開き : 広角丸

スプレーパターン
パターン開き : 広角丸

霧化エア分離タイプ(飛散防止型)

品番ノズル径
(mm)
取付口
(エア・液体)
液体噴出量
(ml/min)
最大パターン開き
(mm)
平均粒径
(μm)
質量
(g)
MS-8B-1.0X
MS-8B-1.5X
MS-8B-2.0X
MS-8B-3.0X
1.0
1.5
2.0
3.0
Rp/4
Rp/4
Rp/4
Rp/4
0~250
0~550
0~800
0~1000
130
140
150
160
13
18
22
21
440
440
440
440

仕様 : エアホース2本使用

共通注意事項

最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出
粒径は、吹き付け距離20cmにて算出

商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mm)
取付口(エア・液体)
液体噴出量(ml/min)
パターン幅(mm)
詳細タイプ
粒径(μm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
液・霧化エアRp1/4 ピストンM6×1
0~ 250
90
霧化エア分離タイプ
8~110
-
360-3695
440.000
エアホース2本使用
1台

1個

42,667( 46,934円 )

4日目

1.5
液・霧化エアRp1/4 ピストンM6×1
0~ 550
110
霧化エア分離タイプ
10~130
-
360-3709
440.000
エアホース2本使用
1台

1個

42,667( 46,934円 )

4日目

2
液・霧化エアRp1/4 ピストンM6×1
0~ 800
120
霧化エア分離タイプ
12~180
-
360-3717
440.000
エアホース2本使用
1台

1個

42,667( 46,934円 )

4日目

3
液・霧化エアRp1/4 ピストンM6×1
0~ 1000
130
霧化エア分離タイプ
12~150
-
360-3725
440.000
エアホース2本使用
1台

1個

42,667( 46,934円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
【用途】
・車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
・木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナ 自動スプレーガン (高粘度液タイプ)

ルミナ 自動スプレーガン (高粘度液タイプ)

    ルミナ自動スプレーガン 霧化エア分離・循環対応型

    ルミナ自動スプレーガン 霧化エア分離・循環対応型

      ステンレス製加圧タンク(下出し型)

      ステンレス製加圧タンク(下出し型)

        ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ

        ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ

          ルミナ 自動スプレーガン(高塗着効率タイプ)

          ルミナ 自動スプレーガン(高塗着効率タイプ)

            ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ

            ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ

              建築塗装用ガン

              建築塗装用ガン

                重力式液容器

                重力式液容器

                  デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン非循環型

                  デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン非循環型

                    建築塗装用リシンガン 自在式

                    建築塗装用リシンガン 自在式

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)

                        ルミナ 自動スプレーガン

                        ルミナ 自動スプレーガン

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-0.5X(ジョイント・ニップル無し)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-0.5X(ジョイント・ニップル無し)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田 扶桑精機 デビルビス アネスト岩田 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 42,667円 35,156円 278,154円 17,522円 54,604円 19,842円 16,729円 3,960円 150,088円 17,005円 14,489円 21,563円 22,548円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目~   4日目   4日目   6日目   5日目   1日目   2日目   9日目  
                            材質1 本体:硬質コートアルミ 本体:硬質コートアルミ - 本体:黄銅クロームメッキ 本体:アルミ アルマイト処理 本体:黄銅クロームメッキ - - - - 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅クロームメッキ 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
                            材質2 ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) - ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) ノズル:ステンレス(SUS303) ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) - - - - - ノズル:特殊合金 -
                            特長 液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 - - 細かい霧をスプレーする微粒化型です。 低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。 細かい霧も、粗い霧も吹ける兼用型です。 - 重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。 - - - マーキング用点描・線引きに適します。ピンポイント塗布ができ、塗布液の超微調節が可能です。 -
                            用途 車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 - - 塗装・表面処理・マーキング・離型剤吹き付け・給油・加湿・その他。 フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 各種塗装(飛散防止)、各種油のスプレー。 - - - - - マーキング用点描、線引き。 -
                            材質:本体 硬質コートアルミ - - 黄銅クロームメッキ アルミ アルマイト処理 黄銅クロームメッキ - ポリエチレン(PE) - - - 黄銅クロームメッキ -

                            ルミナ 自動スプレーガン (高粘度液タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました