(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーバケット塗料落としネット

ローラーバケット塗料落としネット

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。ローラーに付き過ぎた塗料調節に。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • その他:
    オプション
  • 品名:
    塗料落としネット
  • JANコード:
    4989999399394
  • トラスココード:
    301-8857
  • 質量(g):
    64.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm):
    200
  • 適合ローラー(インチ):
    7まで
  • 幅(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    24
  • 特長:
    塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
  • 用途:
    ローラーに付き過ぎた塗料調節に。
  • 内容量:
    1枚

型番

TPB7N 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

図面

TPB7N

ローラーバケット塗料落としネット 図面
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質ポリプロピレン(PP)その他オプション
品名塗料落としネットJANコード4989999399394
トラスココード301-8857質量(g)64.000
材質1ポリプロピレン(PP)全長(mm)200
適合ローラー(インチ)7まで幅(mm)180
高さ(mm)24特長塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
用途ローラーに付き過ぎた塗料調節に。内容量1枚
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPB7N

1枚
10

4個

430( 473円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
ローラーに付き過ぎた塗料調節に。
7インチローラーまで適合。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーバケット塗料落としネットの型番TPB7Nのページです。
型番TPB7Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーバケット塗料落としネット

ローラーバケット塗料落としネット

    ローラーバケット R-200用 ネット 3枚入

    ローラーバケット R-200用 ネット 3枚入

      プチローラー用ネット

      プチローラー用ネット

        ローラーバケット Mセット (ネット付)

        ローラーバケット Mセット (ネット付)

          ローラーバケットLX ネット232N

          ローラーバケットLX ネット232N

            INNOVA ローラーバケット BH-7

            INNOVA ローラーバケット BH-7

              ローラーバケットSX

              ローラーバケットSX

                ローラーネット 4・7・9インチ

                ローラーネット 4・7・9インチ

                  ローラーネット フラット型

                  ローラーネット フラット型

                    バケットミニ用 ネット 6インチ

                    バケットミニ用 ネット 6インチ

                      Rain棒 ローラーバケット

                      Rain棒 ローラーバケット

                        バケットミニ用 ネット 9インチ

                        バケットミニ用 ネット 9インチ

                          バケットSX ふた

                          バケットSX ふた

                            メーカー トラスコ中山 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 430円 485円 207円 588円 294円 603円 372円 332円 446円 361円 761円 342円 377円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - -
                            その他 オプション - - - オプション - オプション オプション - - - - -
                            品名 塗料落としネット - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999399394 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 301-8857 - - - - - - - - - - - -

                            ローラーバケット塗料落としネットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            塗料落とし
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/20
                            塗装の際に使用することは無かったのですが一度使うとこの商品の便利さに大変感動いたしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/23
                            塗料バケツとセットで購入。
                            塗料をそぎ落とすのはできますが、
                            気を付けないと渕から垂れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト