(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
塗料カップ(1L・目盛付)
  • 数量スライド割引

塗料カップ(1L・目盛付) (レビュー)

通常価格(税別)
180円 ~ 1,644円
税込価格
198円 ~ 1,808円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。
・簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
【用途】
・塗料の小分け用容器。

塗料カップ(1L・目盛付)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    塗装の調色用に
    評価 5.0満足度:5.02018/10/20
    小量の色を混ぜ合わせるのに便利です。
    使い捨てて使える価格なので、塗装場が散らかりにくいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ペンキいれ
    評価 5.0満足度:5.02017/02/06
    設備にペンキを塗る際に使用した。ふき取って再度使用することができ非常に使い勝手がよかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料カップ(1L・目盛付)

塗料カップ(1L・目盛付)

    KOWA ミニペール(ブルー)500ml

    KOWA ミニペール(ブルー)500ml

      ローラーバケット(バケットのみ)

      ローラーバケット(バケットのみ)

        ローラーバケット内容器のみ(5個入)

        ローラーバケット内容器のみ(5個入)

          3Lペール缶用内容器(100個入)

          3Lペール缶用内容器(100個入)

            KOWA ペール缶

            KOWA ペール缶

              ペール缶(3L)

              ペール缶(3L)

                ミニスモールローラー

                ミニスモールローラー

                  スモールローラーメロン (外装用)

                  スモールローラーメロン (外装用)

                    ペール缶(3L)内容器(10個入)

                    ペール缶(3L)内容器(10個入)

                      INNOVA ローラーバケット BH-7

                      INNOVA ローラーバケット BH-7

                        ミニ受皿

                        ミニ受皿

                          グレーローラー中毛

                          グレーローラー中毛

                            メーカー トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 コーワ コーワ トラスコ中山 ハンディ・クラウン コーワ 大塚刷毛製造
                            通常価格 180円 377円 668円 779円 10,835円 374円 816円 469円 846円 1,545円 603円 714円 498円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ブリキ ポリエステル ナイロン・ポリエステル ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション ローラーセット
                            容量(L) 1 - - - - - 3 - - - - - -
                            全長(mm) 130 - 235 230 - - 190 - - 180 - - -
                            幅(mm) 130 - 186 180 - - 190 - - 180 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。