(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険物標識 材質 スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

危険物標識 材質 スチール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,950円
税込価格
2,145円

危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 仕様:
    標準タイプ
  • 材質(本体):
    スチール
  • 取付仕様:
    穴4ヵ所
  • 質量(g):
    700
  • 取付方法:
    ビス止め(ビス別売)
  • 特長:
    危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質備考
319-06600×300mm鉄板(明治山・穴4スミ)※社名入れはできません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
サイズ(縦×横)(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
火気厳禁(縦型)
600×300
333-9611
1枚

4個

1,950( 2,145円 )

4日目

禁煙(縦型)
600×300
334-5564
1枚

4個

1,950( 2,145円 )

1日目

一部当日出荷可能

火気厳禁(横型)
300×600
333-9840
1枚

4個

1,950( 2,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険物標識 材質 スチール

危険物標識 材質 スチール

    危険物標識「火気厳禁」 KHT-1M

    危険物標識「火気厳禁」 KHT-1M

      危険物標識 055101「火気厳禁」

      危険物標識 055101「火気厳禁」

        消防400B 消防水利標識

        消防400B 消防水利標識

          保管庫表示ステッカー

          保管庫表示ステッカー

            消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)

            消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)

              ドア用避難標示  「非常口」

              ドア用避難標示 「非常口」

                蓄光消防標識ステッカー

                蓄光消防標識ステッカー

                  高輝度蓄光避難口標識「非常口」 蓄光LE-1804

                  高輝度蓄光避難口標識「非常口」 蓄光LE-1804

                    中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

                    中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

                      誘導標識「非常口」 FA-301

                      誘導標識「非常口」 FA-301

                        危険物標識_2 「火気厳禁」

                        危険物標識_2 「火気厳禁」

                          JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

                          JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン ユニット 杉田エース 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 1,950円 2,402円 2,448円 5,300円 416円 1,910円 1,980円 2,469円 4,400円 2,950円 599円 1,642円 980円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            形状 角型 角型 角型 - - - 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            仕様 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 蓄光タイプ 標準タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            材質(本体) スチール スチール(メラミン焼付) スチール(メラミン焼付) - 塩化ビニール(PVC) - 蓄光エンビステッカー 合成樹脂 PETステッカー - - 硬質エンビ 硬質エンビ
                            取付仕様 穴4ヵ所 - - - ステッカー - - ステッカー - - - - -
                            質量(g) 700 - - - - - - - - - - - -

                            危険物標識 材質 スチールのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            新設の設備に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/08
                            表示が見やすく目立つ為、とても見栄えも大変良かったです。重量も軽い為、取付も簡単に出来て良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            燃料保管施設への掲示
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/02
                            既存の標識が錆びてきたため、交換。
                            寸法、材質が同じものだったので、スムーズに交換できました。
                            今後の長い耐久性に期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました