(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプ

捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,287円
税込単価
37,716円

【特長】・ランプの飛散防止機能付オールステンレス(SUS304)捕虫器です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    捕虫器
  • 消費電力(W):
    26
  • 電源(V):
    100
  • 有効面積(㎡):
    40~60
  • JANコード:
    4560251530375
  • トラスココード:
    464-7572
  • 質量(g):
    2600
  • 電源コード長さ(m):
    2.4
  • 誘虫ランプ:
    BG-GUARD 20W(1灯)
  • 奥行(mm):
    97
  • 高さ(mm):
    236
  • 幅(mm):
    667
  • 特長:
    ランプの飛散防止機能付オールステンレス(SUS304)捕虫器です。被膜付ランプに比べ,ランニングコストを大幅ダウンしました。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。
  • 用途:
    AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。ランプ飛散のリスク低減をお考えの方。
  • 付属品:
    捕虫テープ(GC-20S) 2枚 取付金具一式
  • 内容量:
    1台

型番

F-20BGA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-20BGA

1台

1個

34,287( 37,716円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプの飛散防止機能付オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
・被膜付ランプに比べ、ランニングコストを大幅ダウンしました。
・捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。
・飛散防止部“BG-BLTYPE”は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
【用途】
・AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。
・ランプ飛散のリスク低減をお考えの方。

Loading...

F-20BGAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプの型番F-20BGAのページです。
型番F-20BGAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプ

捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプ

    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用)捕虫紙粘着方法で捕虫します

    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用)捕虫紙粘着方法で捕虫します

      捕虫器BLガード(シュリンク付)タイプ

      捕虫器BLガード(シュリンク付)タイプ

        捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

        捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

          捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXB

          捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXB

            ピオニー 捕虫器 F-20DX型

            ピオニー 捕虫器 F-20DX型

              捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

              捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

                捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

                捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

                  捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)

                  捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)

                    捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)

                    捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)

                      捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)

                      捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)

                        捕虫器 2600g

                        捕虫器 2600g

                          捕虫器 2800g

                          捕虫器 2800g

                            メーカー ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション 朝日産業 アズワン アズワン 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション
                            通常価格 34,287円 28,569円 34,289円 30,109円 36,800円 6,400円 24,153円 27,198円 19,266円 30,109円 25,511円 32,295円 31,816円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   10日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 捕虫器 捕虫器 捕虫器 - - - - 捕虫器 - - - - -
                            消費電力(W) 26 26 26 20×2 - - 20 20 30 20×2 20 23 23
                            電源(V) 100 100 100 100 - - 100 100 100 100 100 100 100
                            有効面積(㎡) 40~60 40~60 40~60 - - - - - - - - 40~60 40~60
                            JANコード 4560251530375 4560251530122 4560251530702 - - - - - - - - 4560251530382 4560251530405

                            捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました