(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

捕虫器"ムシポリス"

捕虫器"ムシポリス"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,668円 5,317円
税込単価
10,635円 5,849円

【特長】・マイナスイオン発生装置を搭載しています・捕虫テープやランプの交換がし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    捕虫器
  • 消費電力(W):
    6
  • 電源(V):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 有効面積(m2):
    40~50
  • 幅(mm):
    331
  • 奥行(mm):
    128
  • 高さ(mm):
    114
  • トラスココード:
    327-5361
  • JANコード:
    4562133580287
  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m):
    1.7
  • 特長:
    マイナスイオン発生装置を搭載しています。光触媒効果で抗菌作用があります。回転パネルで光を調節可能です。インテリア感覚で、壁掛け・据え置き・吊り下げと、自由自在の設置方法。カバー(回転パネル)スライド可能、捕虫テープに付着した虫の死骸を隠すことができ、清潔な印象を与えます。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の長寿命の捕虫テープです。
  • 用途:
    店舗、工場、病院など。
  • 付属品:
    捕虫テープ(AS-6)1個 取付金具
  • 内容量:
    1台

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ捕虫器消費電力(W)6
電源(V)100本体/オプション本体
有効面積(m2)40~50幅(mm)331
奥行(mm)128高さ(mm)114
トラスココード327-5361JANコード4562133580287
質量(g)650.000材質1ABS樹脂
電源コード長さ(m)1.7特長マイナスイオン発生装置を搭載しています。光触媒効果で抗菌作用があります。回転パネルで光を調節可能です。インテリア感覚で、壁掛け・据え置き・吊り下げと、自由自在の設置方法。カバー(回転パネル)スライド可能、捕虫テープに付着した虫の死骸を隠すことができ、清潔な印象を与えます。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の長寿命の捕虫テープです。
用途店舗、工場、病院など。付属品捕虫テープ(AS-6)1個 取付金具
内容量1台 - -

商品情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP061

1台

1個

9,668円

5,317

( 5,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナスイオン発生装置を搭載しています
・捕虫テープやランプの交換がしやすく、お手入れも簡単です
・光の出し方や光量が調節でき、演出効果をアップします
・捕獲された虫は見えないので、設置場所を選びません
・光触媒効果により発生する炭酸ガスが蚊を誘引しやすくします
・インバーター搭載で照度アップと経費削減の両立を実現
・インテリア感覚で壁掛け・据置・吊り下げ等設置方法は自由自在
・虫が好も光で誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕まえます
・虫を本体内部で捕獲するので、異物混入の心配がありません
・カバー(回転パネル)スライド可能、捕虫テープに付着した虫の死骸を隠すことができ、清潔な印象を与えます
・使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の長寿命の捕虫テープです
【用途】
・店舗、工場、病院など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

捕虫器"ムシポリス"の型番MP061のページです。
型番MP061に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕虫器"ムシポリス"

捕虫器"ムシポリス"

    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

      捕虫器トラップステーション

      捕虫器トラップステーション

        捕虫器 クリーントラップ・ミニ

        捕虫器 クリーントラップ・ミニ

          朝日 捕虫器 ムシポンポケット3

          朝日 捕虫器 ムシポンポケット3

            捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

            捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

              バーカットフレックスシステム FLタイプ

              バーカットフレックスシステム FLタイプ

                捕虫器ムシキャッチポン

                捕虫器ムシキャッチポン

                  メーカー 朝日産業 朝日産業 石崎電機製作所 ピオニーコーポレーション 朝日産業 ピオニーコーポレーション バーテック 石崎電機製作所
                  通常価格 9,668円 24,153円 28,011円 11,924円 24,011円 6,200円 44,862円 13,103円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目  
                  商品タイプ 捕虫器 - 捕虫器 捕虫器 - 捕虫器 - 捕虫器
                  消費電力(W) 6 20 15 10 22 - - 20
                  電源(V) 100 100 100 100 100 - - 100
                  本体/オプション 本体 - - - - - - -
                  有効面積(m2) 40~50 30~50 - - 30~50 - - -

                  捕虫器"ムシポリス"のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト