(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
10,989円
税込単価
12,088円

【特長】・手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動手指消毒器
  • 容量(L):
    1
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    147×101×268
  • 吐出量・噴射量(ml/回):
    ハンドソープ約1.7、液状石けん液約0.5、消毒液約3
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4987696419629
  • トラスココード:
    382-7089
  • 質量(g):
    785.000
  • 材質1:
    カバー・ケース・透明窓:PP、内部メカケース:ABS、乾電池ケース:PP
  • 高さ(mm):
    268
  • 幅(mm):
    147
  • 奥行(mm):
    101
  • 特長:
    手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん、または消毒液を吐出・噴射します。
  • 用途:
    手洗い石けん液・手指消毒用アルコールディスペンサー。
  • 電源:
    アルカリ乾電池単1型4本使用(別売)
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41962

1台

1個

10,989( 12,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します
・多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー
・カギ付き
【用途】
・手洗い石けん液・手指消毒用アルコールディスペンサー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体の型番41962のページです。
型番41962に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

    足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

    足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

      ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

      ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

        速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

        速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

          速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

          速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

            "ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノール

            "ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノール

              メーカー サラヤ サラヤ サラヤ サラヤ 三商 サラヤ
              通常価格 10,989円 23,224円 13,421円 2,200円 4,100円 611円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
              商品タイプ 自動手指消毒器 手指消毒器 手指消毒器 手指消毒剤 - -
              容量(L) 1 - 0.45 - - -
              幅×奥行×高さ(mm) 147×101×268 315×412×1100 105×99×225 - - -
              吐出量・噴射量(ml/回) ハンドソープ約1.7、液状石けん液約0.5、消毒液約3 - - - - -
              本体/オプション 本体 本体 - 本体 - -

              ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              手洗い
              評価 5.0満足度:5.02018/09/21
              作業後の手洗いで、大人数が使う現場に設置しています。手をかざすだけでサラヤのシャボネット(1リットル)が泡で利用できます。触らないのでポンプの部分が汚れずに便利です。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              スタッフの手指消毒用に使用しました。
              評価 4.0満足度:4.02022/06/30
              手をかざすと自動的に消毒液が噴霧されるので、
              非接触を順守する現場で重宝します。
              『ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付』をセットして使用しています。
              使用するアルカリ乾電池が単三だと、もっと使い勝手が良いと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました