(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,200円 ~ 16,318円
税込価格
2,420円 ~ 17,950円

広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手指消毒剤
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
  • 特長:
    広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。指定医薬部外品です。手荒れ防止に配慮しています。
  • 主成分:
    クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH

ヒビスコールSH 5L

ヒビスコールSH 5L

ヒビスコールSH 5L

カップとノズル付

カップとノズル付

ヒビスコールSH 500mL角噴射ポンプ付

ヒビスコールSH 1L噴射ポンプ付

ヒビスコールSH 500ml角噴射ポンプ付

ヒビスコールSH 500ml角噴射ポンプ付

ヒビスコールSH 1L噴射ポンプ付

ヒビスコールSH 1L噴射ポンプ付

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
タイプ
噴射量(ml/回)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4987696423084
320-3204
4720.000
293
209
120
スプレー
-
1本(5L)

1個

16,318( 17,950円 )

1日目

0.5
4987696423039
423-2038
494.000
169
75
75
ポンプ付
3
1本(0.5L)

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

1
4987696423121
432-9856
954.000
173
96
86
ポンプ付
3
1本(1L)

1個

3,690( 4,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液。
【特長】
・各種細菌やウイルスなど広範囲の微生物に消毒効果を発揮。
・エタノールによる即効性と、クロルヘキシジングルコン酸塩による持続活性が期待できる。
・手指をいたわりながらしっかり消毒。PRTR制度対応品。指定医薬部外品。火気厳禁。
・保湿剤としてアラントイン、1,3-ブチレングリコールを配合し、手荒れ防止に配慮。
・有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%。
・1L、500mLは、噴射ポンプ付き。環境対応・減容容器。5Lはカップ&ノズル付。
【用途】
・目に見える汚れがない時、手が洗えない時の手指衛生に。食事の前に。介護の時に。
・外から帰った後に。トイレの後に。乳幼児とのスキンシップの前に。ペットに触れた後に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

    ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

    ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

      速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

      速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

        速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付

        速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付

          メーカー サラヤ サラヤ 三商 サラヤ
          通常価格 2,200円 9,992円 4,100円 3,690円
          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目  
          商品タイプ 手指消毒剤 自動手指消毒器 - 手指消毒剤
          本体/オプション 本体 本体 - -
          材質1 主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール カバー・ケース・透明窓:PP、内部メカケース:ABS、乾電池ケース:PP - -
          特長 広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。指定医薬部外品です。手荒れ防止に配慮しています。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん、または消毒液を吐出・噴射します。 - エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。指定医薬部外品です。
          主成分 クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール - - クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール

          速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SHのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー

          高評価レビュー

          消毒用によいです
          評価 5.0満足度:5.02020/10/15
          アルコールのにおいは強いですが、消毒している感はあります。
          病院でも使っている製品のようなので、安心できます。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          衛生対策
          評価 5.0満足度:5.02019/02/26
          冬場の衛生対策に使用 コスパもよく重宝しております。
          今後も検討しております。

          もっと読む 閉じる

          8が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          消毒用によいです
          評価 5.0満足度:5.02020/10/15
          アルコールのにおいは強いですが、消毒している感はあります。
          病院でも使っている製品のようなので、安心できます。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          手指の消毒に
          評価 5.0満足度:5.02022/06/22
          感染対策が当たり前の時代、いろいろなメーカーからアルコールが出ていますが、やっぱりサラヤ製品が安心して使えます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          社員及び来客の感染症予防として
          評価 5.0満足度:5.02021/07/31
          会社の受付に設置して、社員及び来客の感染症予防対策に使用しています。
          効果の程はわかりませんが、一応今のところ罹患者もいないので役立っているものと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 開封後の使用期限はどのくらいですか?
          A
          開封後の期限につきましては、ご施設・設置場所により環境(温度、湿度、紫外線など)が異なるため設けておりません。開封後はなるべく早めにご使用下さい。

          手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました