(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用チェア ガス式 400×H410-520

作業用チェア ガス式 400×H410-520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,115円
税込単価
32,027円

長時間作業に最適な背もたれ付き作業椅子。【特長】・低反発ウレタンを中芯に採用し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 座幅(mm):
    400
  • トラスココード:
    352-5929
  • JANコード:
    4989999823721
  • 質量(g):
    7800
  • 材質1:
    背部:ウレタン
  • 材質2:
    座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン
  • 材質3:
    脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター
  • 高さ(mm):
    735~845
  • 座高(mm):
    410~520
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 内容量:
    1脚

型番

TTL-215GC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

作業用チェア TTL-215GCの仕様

TTL-215GCの外観・寸法

TTL-215GCの外観・寸法

 

仕様

  • 座上下昇降機能:ガス調節式
  • 張地:防汚レザー(ビニールレザー)張り
  • 色:ブラック
  • 質量:7.8kg
  • 製造国:日本
  • 組立目安:15min/人

材質

  • 背部:ウレタン
  • 座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン
  • 脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター

サイズ

  • 座幅:400mm
  • 座高:410~520mm
  • キャスター径:50mm

この製品の寸法/構造

 

(単位:mm)

 

TTL-215GCの寸法図(正面)

TTL-215GCの寸法図(正面)

 

(単位:mm)

 

TTL-215GCの寸法図(側面)

TTL-215GCの寸法図(側面)

 

(単位:mm)

 

符号名称数量材質規格
1回転器1SPCC(粉体塗装)-
座板1SPCC(粉体塗装)-
クッション1低反発ウレタン+コールドケアモールドウレタン-
張地1防汚レザー-
2背板1SPCC(粉体塗装)-
クッション1スラブ-
張地1防汚レザー-
3座上下調整レバー1P.P樹脂成型+SS41C(六価クロムメッキ)-
4ガスシリンダーカバー1PE樹脂成型-
5ガスシリンダー13007AN-
6脚支柱カバー1P.P樹脂成型-
7脚羽根4STKM-11A(粉体塗装)48×20×1.2t
8脚先カバー4P.P樹脂成型-
9キャスター4耐油性ゴムφ50(直径50mm)M12 P1.25 L14
10背裏カバー1P.P樹脂成型-
11背パイプ1STKM-11A(粉体塗装)φ19.1(直径19.1mm)×1.2t

注意・禁止事項

※低反発ウレタンを中芯に使用していますので、座部表面からの質感は低反発ウレタンとは異なります。

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTL-215GC

1脚

1個

29,115( 32,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間作業に最適な背もたれ付き作業椅子。
【特長】
・低反発ウレタンを中芯に採用し、ウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせた。
・クッション性に優れた座り心地。
・張地には防汚レザーを採用。
・作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単。
・大型座面を採用し、体を大きく包み込む。
・長時間作業でも座面の端部での足の圧迫を軽減。

TTL-215GCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用チェア ガス式 400×H410-520の型番TTL-215GCのページです。
型番TTL-215GCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用チェア ガス式 400×H410-520

作業用チェア ガス式 400×H410-520

    作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

    作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

      製図用チェアネジ式 TL型

      製図用チェアネジ式 TL型

        作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

        作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

          セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー

          セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー

            セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒

            セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒

              作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

              作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

                セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン

                セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン

                  作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660

                  作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660

                    製図用チェア T-6KR型

                    製図用チェア T-6KR型

                      スタンドワークチェアー

                      スタンドワークチェアー

                        セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド

                        セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド

                          ワーキングチェアジョイ

                          ワーキングチェアジョイ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 ルネセイコウ ルネセイコウ トラスコ中山 ルネセイコウ トラスコ中山 ノーリツ エスコ ルネセイコウ ルネセイコウ
                            通常価格 29,115円 27,126円 21,134円 15,316円 24,413円 29,473円 23,647円 31,000円 26,216円 16,900円 32,979円 31,000円 13,243円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目   16日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目~  
                            種類 肘なし 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 肘なし
                            色詳細 ブラック ブラック - ブラック - - ブラック - ブラック - - - -
                            座幅(mm) 400 376 - 315 - - 315 - 315 - - - -
                            トラスココード 352-5929 352-5937 - 503-6062 - - 503-6011 - 503-6071 - - - -
                            JANコード 4989999823721 4989999823738 - 4989999620054 - - 4989999755398 - 4989999790085 - - - -

                            作業用チェア ガス式 400×H410-520のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました