(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
23,647円
税込単価
26,012円

い​ろ​ん​な​作​業​環​境​に​合​っ​た​作​業​チェア。【特長】・キャ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 色詳細:
    ブラック
  • 座幅(mm):
    315
  • トラスココード:
    503-6011
  • JANコード:
    4989999755398
  • 質量(g):
    4600
  • 材質1:
    座部:ウレタン
  • 材質2:
    脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)・ゴムキャスター
  • 座高(mm):
    450~620
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 内容量:
    1脚

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

様々な作業環境に合わせて使用可能な作業イス

L-60GC

L-60GC

  • 完成品(組み立て不要)
  • 座上下昇降機能 ガス調節式
  • 材質(座部)ウレタン (脚部)スチール、φ50(直径50mm)ゴムキャスター
  • 張地 ビニールレザー張り
  • 張地色 ブラック
  • サイズ 座幅315×座高450〜620mm
  • 質量 4.6kg
  • 座部が回転するタイプ

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-60GC

1脚

1個

23,647( 26,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

い​ろ​ん​な​作​業​環​境​に​合​っ​た​作​業​チェア。
【特長】
・キャスター付
・座​部​が​回​転​す​る​タ​イ​プの作業用椅子。
・座​上​下​昇​降​機​能​は​ガ​ス​調​節​式。
・張​地はビ​ニ​ー​ル​レ​ザ​ー​張​り。
【用途】
・軽作業など。

L-60GCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラックの型番L-60GCのページです。
型番L-60GCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

    TD-2型 作業用チェア

    TD-2型 作業用チェア

      ワーキングチェア(キャスター付)

      ワーキングチェア(キャスター付)

        作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

        作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

          木製座作業椅子

          木製座作業椅子

            TD-3型作業用チェア

            TD-3型作業用チェア

              TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

              TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

                作業用チェア ガス式 400×H410-520

                作業用チェア ガス式 400×H410-520

                  セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン

                  セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン

                    セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー

                    セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー

                      低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                      低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                        RD-46L型 丸イス リング脚スツール

                        RD-46L型 丸イス リング脚スツール

                          セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド

                          セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド

                            メーカー トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山 ノーリツ ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山 ルネセイコウ ルネセイコウ トラスコ中山 ノーリツ ルネセイコウ
                            通常価格 23,647円 12,266円 27,203円 27,126円 12,433円 8,230円 27,430円 29,115円 31,000円 24,413円 18,530円 12,331円 31,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目   15日目   8日目  
                            種類 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 肘なし - 丸型・円型
                            色詳細 ブラック - - ブラック - - ブラック ブラック - - ブラック - -
                            座幅(mm) 315 - 380 376 - - 360 400 - - 350 - -
                            トラスココード 503-6011 - - 352-5937 - - 818-5227 352-5929 - - 767-4775 - -
                            JANコード 4989999755398 - - 4989999823738 - - 4989999468816 4989999823721 - - 4989999388107 - -

                            作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場での現場作業用に!
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            作りもしっかりしており完成品で届くので組み立て作業がなくお勧めします。
                            ガス調整・キャスターなど問題なくストレスレスで作業ができるのは大きいプラスポイントです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました