(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調光器付リフレクター投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

調光器付リフレクター投光器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,938円
税込単価
8,732円

【特長】・ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上していま...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    5200
  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    450
  • 特殊タイプ:
    その他
  • 口金:
    E39
  • JANコード:
    4989999233322
  • トラスココード:
    287-8950
  • コード長さ(m):
    5
  • 電圧(V):
    100/110
  • 電源(V):
    110
  • 標準消費電力料金:
    13.5円/h
  • 質量(g):
    2140.0
  • 最大口開き(mm):
    90
  • 外径(mm):
    200
  • 長さ(mm):
    380
  • 電線種:
    VCT0.75mm2X2芯
  • バイス最大口開き:
    90mm
  • 内容量:
    1台

型番

RT-505A 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

調光器付リフレクター投光器の外観
調光器拡大図

調光器拡大図

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
外径×長さ
(mm)
最大口開き
(mm)
コード長さ
(m)
口金消費電力
(W)
質量
(kg)
RT-505A5200200×380905E394502.14
  • 電圧:100V/110V
  • 防雨プラグ付
  • 替球:レフランプシリーズ
  • 電線種:VCT0.75mm2×2芯
  • 屋外型
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

調光器付リフレクター投光器 取扱説明書-1調光器付リフレクター投光器 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT-505A

1台

1個

7,938( 8,732円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。
・調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化を実現しました。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

調光器付リフレクター投光器の型番RT-505Aのページです。
型番RT-505Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調光器付リフレクター投光器

調光器付リフレクター投光器

    TRUSCO LED投光器

    TRUSCO LED投光器

      アース付リフレクター投光器

      アース付リフレクター投光器

        LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

        LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

          リフレクター投光器

          リフレクター投光器

            岩崎 作業灯(投光器)270W

            岩崎 作業灯(投光器)270W

              岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

              岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                LEDポータブルライト

                LEDポータブルライト

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岩崎電気 岩崎電気 ELPA朝日電器
                  通常価格 7,938円 13,098円 5,349円 14,426円 3,337円 15,352円 19,744円 2,444円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   6日目   1日目~  
                  明るさ(lm) 5200 - - - - - - -
                  種類 その他 LED その他 - その他 - - LED
                  商品タイプ 投光器 投光器 投光器 - 投光器 投光器 投光器 投光器
                  消費電力(W) 450 - - - - - - -
                  特殊タイプ その他 - その他 - その他 - - -

                  調光器付リフレクター投光器のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました