(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフレクター投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リフレクター投光器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,337円 ~ 6,550円
税込価格
3,671円 ~ 7,205円

【特長】・ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上していま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    その他
  • 電圧(V):
    100/110
  • 電源(V):
    110
  • 電線種:
    VCT0.75mm2X2芯
  • 仕様:
    防雨プラグ付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

投光器の基本名称

RT-305

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
外径×長さ
(mm)
最大口開き
(mm)
コード長さ
(m)
口金消費電力
(W)
質量
(kg)
RT-2001800150×250650.3E261800.78
RT-3002700200×340900.3E392701.38
RT-5005200200×340900.3E394501.40
RT-2051800150×250655.0E261801.35
RT-3052700200×340905.0E392701.95
RT-5055200200×340905.0E394501.97
RT-3102700200×3409010.0E392702.53
RT-5105200200×3409010.0E394502.55
  • 電圧:100V / 110V
  • 防雨プラグ付
  • 替球:レフランプシリーズ
  • 電線種:VCT 0.75平方mmx2芯
  • 屋外型
  • 製造国:日本

図面

RT-200/RT-205

リフレクター投光器 RT-200/RT-205図面

RT-300/RT-305/RT-310/RT-500/RT-505/RT-510

リフレクター投光器 RT-300/RT-305/RT-310/RT-500/RT-505/RT-510図面

使用方法・使用事例

使用方法

リフレクター投光器 取扱説明書-1リフレクター投光器 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
口金
JANコード
トラスココード
コード長さ(m)
標準消費電力料金
質量(g)
最大口開き(mm)
外径(mm)
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
180
E26
4989999233001
233-0687
0.3
4.86円/h
780.0
65
150
250
1台

4個

3,337( 3,671円 )

1日目

1800
180
E26
4989999233254
287-4482
5
4.86円/h
1350.0
65
150
250
1台

2個

4,448( 4,893円 )

1日目

2700
270
E39
4989999233018
233-0695
0.3
7.29円/h
1380.0
90
200
340
1台

2個

3,992( 4,391円 )

1日目

2700
270
E39
4989999233032
233-0717
5
7.29円/h
1950.0
90
200
340
1台

2個

5,123( 5,635円 )

1日目

2700
270
E39
4989999233056
233-0733
10
7.29円/h
2530.0
90
200
340
1台

1個

6,189( 6,808円 )

1日目

5200
450
E39
4989999233025
233-0709
0.3
12.15円/h
1400.0
90
200
340
1台

2個

4,294( 4,723円 )

2日目

5200
450
E39
4989999233049
233-0725
5
12.15円/h
1970.0
90
200
340
1台

1個

5,534( 6,087円 )

1日目

5200
450
E39
4989999233063
233-0741
10
12.15円/h
2550.0
90
200
340
1台

1個

6,550( 7,205円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。
・東芝製ワットブライター電球を採用しています。(白熱電球)
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフレクター投光器

リフレクター投光器

    LED作業灯 RGL-5

    LED作業灯 RGL-5

      調光器付リフレクター投光器

      調光器付リフレクター投光器

        屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

        屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

            岩崎 作業灯(投光器)270W

            岩崎 作業灯(投光器)270W

              アース付リフレクター投光器

              アース付リフレクター投光器

                LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                  LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

                  LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

                    投光器三芯

                    投光器三芯

                      リフレクター投光器二芯

                      リフレクター投光器二芯

                        40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                        40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                          タジマ ACアダプター13V43

                          タジマ ACアダプター13V43

                            メーカー トラスコ中山 ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 トラスコ中山 ハタヤリミテッド トラスコ中山 タイカツ タイカツ ハタヤリミテッド TJMデザインタジマツール
                            通常価格 3,337円 18,617円 7,938円 4,800円 19,744円 15,352円 5,349円 48,370円 14,426円 3,735円 2,680円 38,889円 6,198円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目   5日目   1日目   4日目   1日目   7日目~   5日目~   4日目~   1日目  
                            種類 その他 LED その他 その他 - - その他 LED - その他 その他 LED -
                            商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 - 投光器 投光器 投光器 関連用品
                            特殊タイプ その他 その他 その他 その他 - - その他 - - - - - -
                            電圧(V) 100/110 - 100/110 - - - 100/110 - - - - - -
                            電源(V) 110 - 110 - - - 110 - 110 - - - -

                            リフレクター投光器のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            夜間作業に
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/09
                            夜間作業時に活用しています。
                            明かりは十分です。
                            安価なので経費に優しく、複数使えて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場での組付け作業に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/20
                            現場等では暗くなる箇所が結構あります。電源を借りられるのであれば、この様な投光器は必要不可欠です。できれば、充電式が良いのかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場作業エリアの投光器として使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/08/22
                            他メーカーより安価かつ短納期で購入でき、非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使用できますか?
                            A
                            屋外・屋内で使用可能です。

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました