(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型ライト取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型ライト取付金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,625円
税込単価
2,888円

​N​L​S​0​5​S​/​1​5​/​2​0​シ​リ​ー​ズ​、​G​-​...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    366-9467
  • 質量(g):
    500
  • 適合本体:
    G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC/NLSS20-AC1/NLSM20-AC1/NLSL20-AC1
  • 内容量:
    1個

型番

AL-23 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類その他その他オプション
トラスココード366-9467質量(g)500
適合本体G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC/NLSS20-AC1/NLSM20-AC1/NLSL20-AC1内容量1個
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-23

1個
10

4個

2,625( 2,888円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

​N​L​S​0​5​S​/​1​5​/​2​0​シ​リ​ー​ズ​、​G​-​S​7​5用の取り付け金具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型ライト取付金具の型番AL-23のページです。
型番AL-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型ライト取付金具

防水型ライト取付金具

    投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

    投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

      岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

      岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

        交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

        交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

          安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

          安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

            両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

            両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

              エーコー FMC ハロゲン替球 500W

              エーコー FMC ハロゲン替球 500W

                TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                  メタルハライドバルーン照明機

                  メタルハライドバルーン照明機

                    輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

                    輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

                      耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

                      耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

                        ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                        ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                          メーカー 日機 東芝ライテック 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気 ウシオライティング フジマック トラスコ中山 ワコウ(和光機械工業) 和コーポレーション ハタヤリミテッド ユニット
                          通常価格 2,625円 12,362円 5,300円 16,965円 8,573円 2,329円 1,034円 4,313円 322,500円 337,500円 2,386円 2,628円
                          通常出荷日 4日目   5日目   4日目   1日目   5日目   6日目   6日目   1日目   8日目   3日目   1日目   6日目  
                          種類 その他 - - - - ハロゲン - - - LED ハロゲン -
                          その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション - - - -
                          トラスココード 366-9467 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 500 - - - - - - - - - - -
                          適合本体 G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC/NLSS20-AC1/NLSM20-AC1/NLSL20-AC1 - - - - - - - - - - -

                          防水型ライト取付金具のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト