(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レフランプ (100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RF110V270WHC
レフランプ (100V) トウコウキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,188円
税込単価
1,307円

【特長】・ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    交換球
  • 特殊タイプ:
    その他
  • 定格寿命(h):
    1000
  • 球寿命(時間):
    1000
  • 電源(V):
    110
  • 特長:
    節電約10%の仕様です。
  • 内容量:
    1個

型番

RF110V270WHC 解除

Loading...

 
カタログを表示

RF110V270WHC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF110V270WHC

2700
270
RT-300、305、310
4992414322709
394-0934
150.000
1個

2個

1,188( 1,307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レフランプ (100V)の型番RF110V270WHCのページです。
型番RF110V270WHCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レフランプ (100V)

レフランプ (100V)

    レフランプ (200V)

    レフランプ (200V)

      LEDバルーン

      LEDバルーン

        日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

        日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

          2灯式LED投光器

          2灯式LED投光器

            岩崎 作業灯(投光器)180W

            岩崎 作業灯(投光器)180W

              屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

              屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                安全投光器白熱球

                安全投光器白熱球

                  岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                  岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                    投光器用電球

                    投光器用電球

                      赤外線電球ホルダ

                      赤外線電球ホルダ

                        岩崎 作業灯(投光器)270W

                        岩崎 作業灯(投光器)270W

                          安全投光器用電球

                          安全投光器用電球

                            メーカー 日幸電子工業 日幸電子工業 キタムラ産業 日動工業 ワコウ(和光機械工業) 岩崎電気 ハタヤリミテッド 日動工業 岩崎電気 日動工業 岩崎電気 岩崎電気 日動工業
                            通常価格 920円 1,019円 425,684円 1,988円 646,524円 19,800円 1,287円 3,001円 19,744円 1,950円 6,537円 15,352円 1,467円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   1日目   10日目   6日目   1日目~   4日目   6日目   6日目   1日目   5日目   1日目~  
                            種類 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 交換球 交換球 - - - 投光器 交換球 - 投光器 - 関連用品 投光器 -
                            特殊タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            定格寿命(h) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            球寿命(時間) 1000 1000 - - - - - - - - - - -

                            レフランプ (100V)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            工場の照明に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/25
                            値段も手ごろで品質も良いので安心です。
                            近くに常時在庫を置いているところがないので、手配してすぐに届けてくれるのは助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型メンテナンス場灯光器に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/11
                            思ったより明るく作業しやすくなりました。梱包発送が心配でしたが、しっかり梱包され無事に届き、安心しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RF110V180WHC
                            RF110V450WHC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            明るさ
                            (lm)
                            消費電力
                            (W)
                            適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1800180RT-200、2054992414321801394-0926100.000-

                            1,458円

                            ( 1,604円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            5200450RT-500、505、5104992414324505394-0942210.000-

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました