(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS-200WH
屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球 トウコウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,287円
税込単価
1,416円

【特長】・白熱作業灯用の交換球です。・屋外型【用途】・白熱作業灯用の交換球。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    交換球
  • 球寿命(時間):
    約2000
  • 電源(V):
    110
  • 特長:
    白熱作業灯用の交換球です。
  • 内容量:
    1個

型番

RS-200WH 解除

Loading...

白熱作業灯用の交換球

RS-200WH

RS-200WH

  • 定格:110V、200W
  • 定格寿命:約2,000時間
  • 全光束:2,300lm
  • 色温度:2,800K
  • 口金サイズ:E26
  • 質量:0.1kg
  • 適合機種:200W型RG作業灯、200W型RE作業灯、200W型RC作業灯、200W型RY作業灯
RS-300WH

RS-300WH

  • 定格:110V、300W
  • 定格寿命:約2,000時間
  • 全光束:3,500lm
  • 色温度:2,800K
  • 口金サイズ:E39
  • 質量:0.19kg
  • 適合機種:300W型RG作業灯、300W型RE作業灯、300W型RC作業灯、300W型RY作業灯
RS-500WH

RS-500WH

  • 定格:110V、500W
  • 定格寿命:約2,000時間
  • 全光束:6,300lm
  • 色温度:2,800K
  • 口金サイズ:E39
  • 質量:0.22kg
  • 適合機種:500W型RG作業灯、500W型RE作業灯、500W型RC作業灯、500W型RY作業灯
 
商品情報を表示

RS-200WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
口金
JANコード
トラスココード
質量(g)
標準消費電力料金
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-200WH

2300
180
2300
E26
4930510412115
106-2018
100
5.4円/h
1個

2個

1,287( 1,416円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱作業灯用の交換球です。
・屋外型
【用途】
・白熱作業灯用の交換球。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球の型番RS-200WHのページです。
型番RS-200WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

    岩崎 作業灯(投光器)180W

    岩崎 作業灯(投光器)180W

      岩崎 作業灯(投光器)270W

      岩崎 作業灯(投光器)270W

        岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

        岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

          2灯用取付バー

          2灯用取付バー

            ハタヤ 40WLED作業灯

            ハタヤ 40WLED作業灯

              ハイパースタンド・ハイハイスタンド

              ハイパースタンド・ハイハイスタンド

                RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                  レフランプ (200V)

                  レフランプ (200V)

                    屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                    屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                      交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

                      交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

                        投光器用電球

                        投光器用電球

                          屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

                          屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

                            メーカー ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日幸電子工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 1,287円 19,800円 15,352円 19,744円 3,451円 29,773円 19,159円 6,946円 1,019円 4,800円 16,965円 1,950円 1,142円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   5日目   6日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 交換球 投光器 投光器 投光器 関連用品 - 関連用品 投光器 交換球 投光器 交換球 - 関連用品
                            球寿命(時間) 約2000 - - - - 40000 - 約2000 - - 約14000 - -
                            電源(V) 110 - - - - 100 - 110 - 100 100 - -
                            特長 白熱作業灯用の交換球です。 - - - - - 高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。 - - 取付けカンタン,バイス付作業灯です。 一時的な停電や電源の誤遮断で消灯してしまっても約1秒で再点灯します。 - 投光器の交換用バイスです。
                            内容量 1個 - - - - - 1台 1台 - 1台 1個 - 1個

                            屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 口金の大きさを教えてください
                            A
                            200WがE26で、300W500WでE39です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-300WH
                            RS-300WH
                            RS-500WH
                            RS-500WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            明るさ
                            (lm)
                            消費電力
                            (W)
                            全光束
                            (Lm)
                            口金 JANコード トラスココード 質量(g) 標準消費電力料金 内容量

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            35003003500E394930510412122106-2026190.08.1円/h-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            2,494円

                            ( 2,743円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            63004506300E394930510412139106-203422013.5円/h-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました