(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業灯 リフレクターランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業灯 リフレクターランプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,760円 ~ 12,537円
税込価格
6,336円 ~ 13,791円

【特長】・放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。・安全性に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    RG型
  • 電源(V):
    100
  • 電線仕様:
    ソフトンケーブルVCT0.75mm2
  • 特長:
    放熱効果が高く,見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 品番末尾にKが付くとアース付になります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボディはサビに強い粉体塗装、ボディー一体型の反射カバー
  • 照明はどんな方向でもスムースに照らすことができます。
  • ハタヤリミテッド独自の360度全周排水構造
  • アースも取れる安全な特殊接地構造(-Kタイプ)
  • 本体に触れることなく角度調節が可能な把手(300W、500W)
    ※把手は固定作業時に使用するものです。本製品は、ハンドランプとしては使用できません。
  • 力強く締めやすい成型蝶ねじ
  • 締め付け力が強く、着脱もすばやいW角ねじ
  • 日本製
 
-型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力)
摘要三脚取付部寸法質量
(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)
200W型RG-2000.3ソフトンケーブルVCT
0.75×2
180Wリフレクターランプ付
(RS-200WH型)
110V・180W回二重絶縁
V3(G)型バイス付
φ201.04
RG-205K5ソフトンケーブルVCT
0.75×3(接地付)
180Wリフレクターランプ付
(RS-200WH型)
110V・180WV3(G)型バイス付1.59
300W型RG-3055ソフトンケーブルVCT
0.75×2
270Wリフレクターランプ付
(RS-300WH型)
110V・270W回二重絶縁
V4(G)型バイス付
φ202.02
RG-305K5ソフトンケーブルVCT
0.75×3(接地付)
270Wリフレクターランプ付
(RS-300WH型)
110V・270WV4(G)型バイス付2.16
500W型RG-505K5ソフトンケーブルVCT
0.75×3(接地付)
450Wリフレクターランプ付
(RS-500WH型)
110V・450WV4(G)型バイス付φ202.22
  • -Kタイプには2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

外形図

作業灯 リフレクターランプ  外形図01

200W型

作業灯 リフレクターランプ  外形図02

300W型

作業灯 リフレクターランプ  外形図03

500W型

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
口金
JANコード
トラスココード
質量(g)
コード長さ(m)
標準消費電力料金
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2300
200
E26
4930510412207
370-4203
1040.0
0.3
5.4円/h
1台

2個

5,760( 6,336円 )

1日目

2300
200
E26
4930510412245
370-4211
1590.0
5
5.4円/h
1台

1個

11,057( 12,163円 )

1日目

3500
300
-
4930510412290
370-4246
2020.0
5
8.1円/h
1台

1個

9,760( 10,736円 )

1日目

3500
300
E39
4930510412320
370-4254
2160.0
5
8.1円/h
1台

1個

11,757( 12,933円 )

1日目

6300
500
-
-
370-4262
2220.0
5
-
1台

1個

12,537( 13,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
・安全性に優れた二重絶縁構造です(2芯タイプのみ)。
・ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
・横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
【用途】
・建設・建築。
・土木工事。
・屋外作業。
・DIY。

(i)ご注意

  • 品番末尾にKが付くとアース付になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業灯 リフレクターランプ

作業灯 リフレクターランプ

    屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

    屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

      屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

      屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

        リフレクター投光器二芯

        リフレクター投光器二芯

          リフレクター投光器

          リフレクター投光器

            屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

            屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

              岩崎 作業灯(投光器)270W

              岩崎 作業灯(投光器)270W

                アース付リフレクター投光器

                アース付リフレクター投光器

                  岩崎 作業灯(投光器)270W

                  岩崎 作業灯(投光器)270W

                    業務用LEDプロライト(屋外用)

                    業務用LEDプロライト(屋外用)

                      岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

                      岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

                        岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                        岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                          LED作業灯 RGL-5

                          LED作業灯 RGL-5

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド タイカツ トラスコ中山 ハタヤリミテッド 岩崎電気 トラスコ中山 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド
                            通常価格 5,760円 4,800円 4,556円 2,680円 3,337円 15,237円 15,352円 5,349円 18,229円 32,267円 17,162円 7,943円 18,617円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - - LED
                            商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 関連用品 投光器
                            特殊タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 - その他 - - - - その他
                            詳細タイプ RG型 RC型 RE型 - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100 100 100 - - 100 - - - 100 - - 100

                            作業灯 リフレクターランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 作業灯を屋外で真上に点灯させても問題ありませんか
                            A
                            問題ありません。ただし使用前に電球がしっかりねじこまれ、作業灯内部についているパッキンと電球との間にすき間がないことを確認することをおすすめします

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました