(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RC-310
屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型 トウコウウツワ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,933円 6,806円
税込単価
7,626円 7,487円

【特長】・取り付けが簡単な、バイス付作業灯です。・錆に強い粉体塗装です。・スピ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    RC型
  • 電源(V):
    100
  • 電線仕様:
    VCT0.75mm2
  • 特長:
    取付けカンタン,バイス付作業灯です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

取付簡単スピードバイス付

RC-200

RC-200

RC-300

RC-300

RC-500

RC-500

外形図

外形図

製品仕様

  • 安心の日本製。
  • 200W、300W、500Wの3タイプ。
  • サビに強い粉体塗装。
  • ボディー体型の反射カバー。
  • 特殊シリコンパッキンによる完全防雨構造。
型式電線仕樣照明装置定格
(電圧・消費電カ)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)心数(C)
●200W型
RC-2000.3VCT0.75×2180W
リフレクターランプ付
(RS・200WH型)
110V・180W屋外用
3.5インチバイス付
(VC・4S型)
φ200.9
RC-20551.37
●300W型
RC-3000.3VCT0.75×2270W
リフレクターランプ付
(RS・300WH型)
110V・270W屋外用
3.5インチバイス付
(VC・4S型)
φ201.33
RC-30551.8
RC-310102.29
●500W型
RC-5000.3VCT0.75×2450W
リフレクターランプ付
(RS・500WH型)
110V・450W屋外用
3.5インチバイス付
(VC・4S型)
φ201.39
RC-50551.86
RC-510102.35
 
商品情報を表示

RC-310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
コード長さ(m)
標準消費電力料金
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RC-310

RC-310

3500
300
-
370-4092
2290.0
10
-
-
1台

2個

6,933円

6,806

( 7,487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けが簡単な、バイス付作業灯です。
・錆に強い粉体塗装です。
・スピードバイス付:フリーナットで掴み幅に合わせてスポーティに締幅の調節を行えます。
【用途】
・建設・建築。
・土木工事。
・屋外作業。
・DIY。
【材質】
・本体・バイス:アルミニウム合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型の型番RC-310のページです。
型番RC-310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

    作業灯 リフレクターランプ

    作業灯 リフレクターランプ

      屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

      屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

        屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

        屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

          強力鍛造バイス

          強力鍛造バイス

            屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

            屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

              岩崎 作業灯(投光器)270W

              岩崎 作業灯(投光器)270W

                ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

                ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

                  岩崎 作業灯(投光器)270W

                  岩崎 作業灯(投光器)270W

                    岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                    岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                      業務用LEDプロライト(屋外用)

                      業務用LEDプロライト(屋外用)

                        岩崎 作業灯(投光器)180W

                        岩崎 作業灯(投光器)180W

                          岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

                          岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 4,800円 5,760円 4,556円 1,142円 4,643円 1,287円 15,352円 17,878円 18,229円 19,744円 32,267円 19,800円 17,162円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   6日目   1日目   6日目   4日目  
                            種類 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 投光器 投光器 投光器 関連用品 関連用品 交換球 投光器 - 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器
                            特殊タイプ その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ RC型 RG型 RE型 - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100 100 100 - - 110 - 100 - - 100 - -

                            屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 作業灯を屋外で真上に点灯させても問題ありませんか
                            A
                            問題ありません。ただし使用前に電球がしっかりねじこまれ、作業灯内部についているパッキンと電球との間にすき間がないことを確認することをおすすめします

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RC-300
                            RC-305
                            RC-305
                            RC-500
                            RC-500
                            RC-505
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            明るさ
                            (lm)
                            消費電力
                            (W)
                            JANコード トラスココード 質量(g) コード長さ(m) 標準消費電力料金 材質1 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            5,008円

                            ( 5,509円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            35003004930510412061370-4084180058.1円/h本体・バイス:アルミニウム合金-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            6,335円

                            ( 6,969円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            63005004930510412191370-41061390.00.313.5円/h本体・バイス:アルミニウム合金-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            6,479円

                            ( 7,127円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            6300500-370-41141860.05---

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました