(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドル回転式カートリッジガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドル回転式カートリッジガン

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円

【特長】・作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付です。・本体アルミダイ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 全長(mm):
    353
  • 全高(mm):
    203
  • 筒直径(mm):
    55
  • JANコード:
    4989999706338
  • トラスココード:
    227-7280
  • 質量(g):
    680.000
  • 材質1:
    スチール
  • 特長1:
    作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付です。
  • 特長2:
    本体アルミダイカスト製で軽量で取り扱いが便利です。
  • 特長3:
    使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です
  • 適合コーキング剤:
    300~333ml
  • 仕様:
    360°ハンドル回転
  • 内容量:
    1丁

Loading...

図面

KGK

ハンドル回転式カートリッジガン 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGK

1丁

2個

896( 986円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付です。
・本体アルミダイカスト製で軽量で取り扱いが便利です。
・使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドル回転式カートリッジガンの型番KGKのページです。
型番KGKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドル回転式カートリッジガン

ハンドル回転式カートリッジガン

    カートリッジガン

    カートリッジガン

      大型カートリッジ専用ガン

      大型カートリッジ専用ガン

        385mm コーキングガン(回転式)

        385mm コーキングガン(回転式)

          360mm コーキングガン

          360mm コーキングガン

            ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

            ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

              380mm コーキングガン

              380mm コーキングガン

                井上工具 コーキング絞り

                井上工具 コーキング絞り

                  コーキングノズル

                  コーキングノズル

                    充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

                    充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

                      コーキングガン コンボイVS

                      コーキングガン コンボイVS

                        コーキングガン コンボイBC

                        コーキングガン コンボイBC

                          コーキングガンコンボイジャスト

                          コーキングガンコンボイジャスト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ 井上工具 井上工具 Panasonic TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 896円 599円 775円 2,039円 1,510円 2,760円 3,319円 208円 475円 43,760円 1,617円 5,539円 1,919円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 その他 その他 シーリング剤 その他 その他 その他 シーリング剤 その他 その他 シーリング剤
                            全長(mm) 353 325 405 - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 203 153 170 - - - - - - - - - -
                            筒直径(mm) 55 55 73 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999706338 4989999800296 4989999706321 - - - - - - - - - -

                            ハンドル回転式カートリッジガンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            コーキングガンとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/03
                            価格に対し精度も良く丈夫な作りです満足しています。
                            個人で使用するので一つ有れば充分です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました