(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングガンコンボイジャスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーキングガンコンボイジャスト

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,919円
税込単価
2,111円

【特長】・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル・グリップとトリガーに...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 全長(mm):
    370
  • 全高(mm):
    220
  • 筒直径(mm):
    58
  • JANコード:
    4975364066930
  • トラスココード:
    332-6926
  • 質量(g):
    605.000
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    グリップ・トリガー:エンジニヤリングプラスチック
  • 適合コーキング剤:
    330ml
  • 全幅(mm):
    58
  • 特長1:
    入角、狭い箇所にピッタリ押し当てられる360度回転のロータリー式ハンドルです。
  • 特長2:
    押出し力と耐久性がアップしたTTシステム(Twin-Thrust system)を採用しました。
  • 特長3:
    液だれ防止機構を搭載しています。
  • 本体:
    アルミダイカスト
  • グリップ・トリガー:
    エンジニアプラスチック
  • 内容量:
    1丁

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNV-JUST

1丁

2個

1,919( 2,111円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
・グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
・入角、狭い箇所にピッタリ押し当てられる360度回転のロータリー式ハンドルです
・押出し力と耐久性がアップしたTTシステム(Twin-Thrust system)を採用しました
・液だれ防止機構を搭載しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガンコンボイジャストの型番CNV-JUSTのページです。
型番CNV-JUSTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングガンコンボイジャスト

コーキングガンコンボイジャスト

    大型コーキングガン コンボイ J900

    大型コーキングガン コンボイ J900

      ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

      ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

        380mm コーキングガン

        380mm コーキングガン

          コーキングガン コンボイSP26

          コーキングガン コンボイSP26

            コーキングガン コンボイRS900

            コーキングガン コンボイRS900

              コンボイSP26

              コンボイSP26

                コーキングガン コンボイVS

                コーキングガン コンボイVS

                  ハンドル回転式カートリッジガン

                  ハンドル回転式カートリッジガン

                    コーキングガン EA930BS

                    コーキングガン EA930BS

                      Bcross コーキングガン

                      Bcross コーキングガン

                        385mm コーキングガン(回転式)

                        385mm コーキングガン(回転式)

                          大型カートリッジ専用ガン

                          大型カートリッジ専用ガン

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール トラスコ中山 エスコ パオック エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,919円 2,314円 2,760円 3,319円 4,804円 5,509円 4,125円 1,617円 896円 5,550円 600円 2,039円 775円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 その他 その他 その他 シーリング剤
                            全長(mm) 370 450 380 - 457 457 372 351 - - - - -
                            全高(mm) 220 220 190 - 211 202 202 163 - - - - -
                            筒直径(mm) 58 75 60 - 72 72 55 54 - - - - -
                            JANコード 4975364066930 4975364065919 4975364065988 - 4975364167040 4975364167057 4975364166968 4975364164513 - - - - -

                            コーキングガンコンボイジャストのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            シール作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/09
                            液だれ防止機構の実感があり使いやすい。少々重く感じるがその分しっかりとしていて長く使えそう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防水シール作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                            コーキング作業の時は、ほとんどこのコーキングガンを使用しています。液だれ防止機構は本当に優秀です。そのまま置いていても垂れてくることがありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました