(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,760円
税込単価
3,036円

【特長】・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル・液だれ防止機構を搭載...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 全長(mm):
    380
  • 全高(mm):
    190
  • 筒直径(mm):
    60
  • JANコード:
    4975364065988
  • トラスココード:
    332-6942
  • 質量(g):
    710.000
  • 材質1:
    本体:スチール製
  • 材質2:
    グリップ:アルミダイカスト
  • 適合コーキング剤:
    330ml
  • 特長1:
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。
  • 特長2:
    液だれ防止機構を搭載しています。
  • 本体:
    アルミダイカスト製
  • グリップ・トリガー:
    アルミ、エラストマー樹脂
  • 内容量:
    1丁

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNV-SP

1丁

2個

2,760( 3,036円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
・液だれ防止機構を搭載しています
・手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用
・頑丈な金属グリップ
【用途】
・コーキング材の充填用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリー式コーキングガンコンボイスーパーの型番CNV-SPのページです。
型番CNV-SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

    380mm コーキングガン

    380mm コーキングガン

      コーキングガンコンボイジャスト

      コーキングガンコンボイジャスト

        大型コーキングガン コンボイ J900

        大型コーキングガン コンボイ J900

          コーキングガン コンボイSP26

          コーキングガン コンボイSP26

            コーキングガン コンボイRS900

            コーキングガン コンボイRS900

              コンボイSP26

              コンボイSP26

                コーキングガン コンボイVS

                コーキングガン コンボイVS

                  コーキングガン EA930BS

                  コーキングガン EA930BS

                    ハンドル回転式カートリッジガン

                    ハンドル回転式カートリッジガン

                      Bcross コーキングガン

                      Bcross コーキングガン

                        350mm コーキングガン(回転式)

                        350mm コーキングガン(回転式)

                          コーキングガン コンボイJエコパック

                          コーキングガン コンボイJエコパック

                            メーカー TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ トラスコ中山 パオック エスコ TJMデザインタジマツール
                            通常価格 2,760円 3,319円 1,919円 2,314円 4,804円 5,509円 4,125円 1,617円 5,550円 896円 600円 8,841円 3,833円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 シーリング剤 その他 シーリング剤 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 その他 その他 その他
                            全長(mm) 380 - 370 450 457 457 372 351 - - - - 430
                            全高(mm) 190 - 220 220 211 202 202 163 - - - - 200
                            筒直径(mm) 60 - 58 75 72 72 55 54 - - - - 75
                            JANコード 4975364065988 - 4975364066930 4975364065919 4975364167040 4975364167057 4975364166968 4975364164513 - - - - 4975364068590

                            ロータリー式コーキングガンコンボイスーパーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            水回り各所のシーリング
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/27
                            オール金属でダレ止め機構付きで使いやすいです。強度も通常品と比べかなり高いため、へなへなしたブレが無く回転機構も付いているのでどの角度でも使用可能です。今まで使用したコーキングガンの中では一番使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました