(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液状ガスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液状ガスケット

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,796円 ~ 8,274円
税込価格
1,976円 ~ 9,101円

不乾性液状ガスケット。【特長】・機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面か...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

機​器​の​接​合​面​に​塗​布​し​、​組​み​付​け​る​だ​け​で​接​合​面​か​ら​漏​れ​を​防​止​す​る​液​状​ガ​ス​ケ​ッ​ト​

TB1101-1

TB1101-1

TB1101-200

TB1101-200

TB1121-200

TB1121-200

製品仕様

  • 造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場に最適。
  • 製造国:日本
品番液色容量
(g)
質量
(g)
TB1101-200赤褐色200247
TB1101-110001128
TB1121-200200200
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

商品種類
色詳細
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
容量(g)
質量(g)
材質1
特長1
用途1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シーリング剤
その他
赤褐色
4967410100491
126-3064
-
1000
1128.000
主成分:脂肪酸変性フェノール樹脂
ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
1缶(1000g)
10

2個

7,925( 8,718円 )

1日目

シーリング剤
その他
赤褐色
4967410100484
126-3056
-
200
247.000
主成分:脂肪酸変性フェノール樹脂
ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
1本(200g)
10

2個

1,796( 1,976円 )

1日目

-

シーリング剤
その他
-
4967410100514
126-3081
-
-
1134.000
主成分:変性アルキッド樹脂
液状の不乾性タイプ。耐ガソリン性、耐水、耐油性に優れます。
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
1缶(1000g)
10

2個

8,274( 9,101円 )

2日目

シーリング剤
その他
4967410100507
126-3072
-
200
250.000
主成分:変性アルキッド樹脂
液状の不乾性タイプ。耐ガソリン性、耐水、耐油性に優れます。
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
1本(200g)
10

2個

2,391( 2,630円 )

2日目

シーリング剤
-
4967410103874
405-5918
-
150
187.000
主成分:繊維素エステル樹脂
液状の乾燥皮膜タイプ。粘度が低く比較的小さな接合面のシールに適しています。
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
1本(150g)
10

2個

2,287( 2,516円 )

4日目

シーリング剤
-
4967410100477
126-3196
-
150
190.000
主成分:合成ゴム
液状で乾燥皮膜タイプ。合成ゴムを主原料とした柔軟性のあるはく離できる乾燥皮膜をつくります。振動の激しい箇所に適しています。
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
1本(150g)
10

2個

2,000( 2,200円 )

4日目

-

-
-
4967410108268
205-6565
-40~150℃
150
150.000
-
-
-
-
-

2個

3,166( 3,483円 )

1日目

シーリング剤
グレー
-
4967410103317
394-6762
-
1000
1150.000
主成分:特殊合成ゴム
耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
1缶(1000g)
10

2個

7,972( 8,769円 )

2日目

-

シーリング剤
グレー
-
4967410103300
394-6771
-
200
244.000
主成分:特殊合成ゴム
耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
1本(200g)
10

2個

2,384( 2,622円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不乾性液状ガスケット。
【特長】
・機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止するシーリング剤。
・主​成​分​:​脂​肪​酸​変​性​フ​ェ​ノ​ー​ル​樹​脂。
・ペ​ー​ス​ト​状​永​久​不​乾​性​の​無​溶​剤​タ​イ​プ​。
【用途】
・造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油等産業界のあらゆる生産部門、設備工場に最適。
・​取​り​外​し​が​反​復​し​て​行​わ​れ​る​よ​う​な​場​所​の​接​合​面​に​最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液状ガスケット

液状ガスケット

    液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

    液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

      スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

      スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

        液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色

        液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色

          液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色

          液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色

            スリーボンド TB1102D 1kg

            スリーボンド TB1102D 1kg

              シーリング 一般工業用(2液タイプ)

              シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                  発泡体(2液タイプ)

                  発泡体(2液タイプ)

                    ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤

                    ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤

                      速硬化RTVパテ

                      速硬化RTVパテ

                        液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

                        液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

                          ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤

                          ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド 信越化学工業 日本ヘルメチックス 信越化学工業 日本ヘルメチックス 信越化学工業 スリーボンド 日本ヘルメチックス
                            通常価格 1,796円 2,867円 5,192円 18,652円 12,214円 8,594円 11,180円 1,508円 22,178円 1,900円 23,209円 10,416円 1,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   19日目   4日目   19日目   19日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   19日目   1日目  

                            液状ガスケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            設備オイルタンク用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/28
                            オイル漏れしている場所へ使用しましたが、漏れが止まりました。これはいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備オイルタンク用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/28
                            オイル漏れしている場所へ使用しましたが、漏れが止まりました。これはいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空ポンプの分解修理用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/08
                            水封式真空ポンプをオーバーホールした時に使います。Oリングが入っていない仕様の物は、液状ガスケットを塗らないと、必ず水漏れします。これを塗って失敗した事がないので、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仮設配管のシール
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/28
                            仮設配管では場合によって取り外してやり直すこともあるので、
                            今回試しに水配管のシールテープ代わりに使ってみました。
                            無溶剤なので塩ビなどの樹脂パーツであっても問題なく使え、
                            永久不乾性であることも大変優れている商品と思います。
                            ちなみに使用期限は、(室温5℃~35℃の条件で)24ヶ月の様です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取外しする蓋に
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/21
                            ギヤボックスなどの蓋で、取付け取外しがこの液状ガスケットは、不乾性の為容易に出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/01
                            40年以上前からある信頼の製品。固まってネジが外れない時は、アルコールで溶かして安全にネジを外せます。 とこに比べても安く購入できてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました