(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンシーラント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンシーラント

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,433円
税込単価
2,676円

接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れたシーリング剤。【特長】・プライマ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~200
  • 質量(g):
    390.000
  • 材質1:
    主成分:一成分形シリコーンシーラント
  • 特長1:
    接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。
  • 用途1:
    モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れる

シリコーンシーラント

シリコーンシーラント

製品仕様

  • 使用温度範囲:-60~+200℃
  • ペースト状
品番容量
(ml)
質量
(g)
TB5211Aホワイト330390
TB5211Bグレー330390
TB5211Cクリア330390
TB5211Dアイボリー330390
TB5211Eプラック330390
TB5211Gアンバー330390
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB5211B

グレー
-
4967410101146
126-3307
1本(330ml)
10

2個

2,433( 2,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れたシーリング剤。
【特長】
・プライマーは不要。
・主​成​分​:​一​成​分​形​シ​リ​コ​ー​ン​シ​ー​ラ​ン​ト。
・使​用​温​度​範​囲​:​-​6​0​〜​+2​0​0​℃。
【用途】
・モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーンシーラントの型番TB5211Bのページです。
型番TB5211Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンシーラント

シリコーンシーラント

    333ml 車止め用変成シリコーン接着剤

    333ml 車止め用変成シリコーン接着剤

      320ml 変成シリコンコーク

      320ml 変成シリコンコーク

        一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

        一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

          オートンシーラー101R

          オートンシーラー101R

            320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

            320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

              500g  ボンドコーク

              500g ボンドコーク

                333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

                333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

                  変成シリコーンシーラント

                  変成シリコーンシーラント

                    120ml 変成シリコンコーク

                    120ml 変成シリコンコーク

                      150g 耐火パテ

                      150g 耐火パテ

                        シリコーンS (パウチタイプ)

                        シリコーンS (パウチタイプ)

                          330mlシリコンシーラント(高透明型)

                          330mlシリコンシーラント(高透明型)

                            メーカー スリーボンド エスコ エスコ 信越化学工業 オート化学 エスコ エスコ エスコ スリーボンド エスコ エスコ シャープ化学 エスコ
                            通常価格 1,464円 1,760円 1,050円 1,166円 1,350円 2,670円 1,100円 2,400円 2,532円 1,120円 1,250円 753円 6,100円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 金属用補修剤 - シーリング剤
                            使用温度範囲(℃) -60~200 - - - - - - - -40~100 - - - -
                            質量(g) 390.000 - - - - - - - 445.000 - - - -
                            材質1 主成分:一成分形シリコーンシーラント - - - - - - - 主成分:変性シリコーン樹脂 - - - -
                            特長1 接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーンシーラントのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            シーリング作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/14
                            安価な商品より接着力、耐候性、耐久性はかなり優れている印象です。
                            使​用​温​度​範​囲​も幅広く(-​6​0​〜​+2​0​0​℃)様々な場所で使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーリング作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/14
                            安価な商品より接着力、耐候性、耐久性はかなり優れている印象です。
                            使​用​温​度​範​囲​も幅広く(-​6​0​〜​+2​0​0​℃)様々な場所で使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            VU管の接合部のシーリング
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                            高耐久と謳っているだけあって、耐久性は抜群です。粘度も程よく、伸び、定着も問題無しです。また利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半導体の組立に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/02
                            少量でも送料無料で、納期も早く大変助かります。今後も利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB5211A
                            TB5211C
                            TB5211D
                            TB5211E
                            TB5211G
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード 内容量
                            -

                            2,281円

                            ( 2,509円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10ホワイト-4967410101139126-3293-
                            -

                            2,281円

                            ( 2,509円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10クリア-4967410101153126-3315-
                            -

                            2,281円

                            ( 2,509円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10アイボリー-4967410101160126-3323-
                            -

                            2,281円

                            ( 2,509円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10-4967410101177126-3331-
                            -

                            1,464円

                            ( 1,610円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10その他アンバー4967410101191126-3340-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました