(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力充てん接着剤水中ボンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E380-100
強力充てん接着剤水中ボンド キョウリョクジュウテンセッチャクザイスイチュウボンド

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,118円
税込単価
1,230円

【特長】・水中でも硬化するエポキシ系充填剤。完全乾燥のできない所に最適です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 可使時間(20℃):
    50分
  • 硬化時間(20℃):
    12時間
  • 特長1:
    水中でも硬化するエポキシ系充填剤。完全乾燥のできない所に最適です。
  • 特長2:
    日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 特長3:
    日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
  • 用途1:
    タイルの貼り付け、タイル目地の充填、排水管・池・プール、木製浴槽の補修など
  • 硬化時間(23℃):
    12時間
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2液混合型
  • 強力
  • 耐水性
型番色調NET.(個装)個装サイズ(個装重量)用途備考
E380-100ホワイト100gセット(箱)130×54×47 (159g)水まわりタイルのはがれ
タイルの充てん補修
排水管の水もれ
エポキシ樹脂系
E380-900アイボリー900gセット(箱)195×94×83 (1.2kg)金属製排水管のひび割れ、カケ
タイルの充てん補修
 
商品情報を表示

E380-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E380-100

ホワイト
4901490164561
103-4235
159
1セット(2液混合型)

2個

1,118( 1,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中でも硬化するエポキシ系充填剤。完全乾燥のできない所に最適です。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
【用途】
・タイルの貼り付け、タイル目地の充填、排水管・池・プール、木製浴槽の補修など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力充てん接着剤水中ボンドの型番E380-100のページです。
型番E380-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力充てん接着剤水中ボンド

強力充てん接着剤水中ボンド

    1.0kg 水中硬化型接着剤

    1.0kg 水中硬化型接着剤

      水中硬化型充填接着剤

      水中硬化型充填接着剤

        水中硬化型接着剤

        水中硬化型接着剤

          FRP用ポリベスト硬化剤

          FRP用ポリベスト硬化剤

            高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

            高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

              旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

              旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                FRP用ポリベスト主剤

                FRP用ポリベスト主剤

                  ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                  ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                    FRP用ポリベストパテ用基材

                    FRP用ポリベストパテ用基材

                      エポキシパテ 100gセット HC-115

                      エポキシパテ 100gセット HC-115

                        水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                        水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                          水速硬化ウレタン補修テープ

                          水速硬化ウレタン補修テープ

                            メーカー コニシ エスコ スリーボンド エスコ サンデーペイント アラルダイト 旭エンジニアリング サンデーペイント アズワン サンデーペイント セメダイン 積水フーラー スリーボンド
                            通常価格 1,118円 8,930円 5,010円 1,010円 1,033円 36,898円 1,575円 2,112円 18,800円 1,210円 1,140円 22,262円 7,413円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   2日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 水中用補修剤 - 水中用補修剤 - その他 水中用補修剤 水中用補修剤 その他 - その他 その他 水中用補修剤 水中用補修剤
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            可使時間(20℃) 50分 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間(20℃) 12時間 - - - - - - - - - - - -
                            特長1 水中でも硬化するエポキシ系充填剤。完全乾燥のできない所に最適です。 - - - - - - - - - - - -

                            強力充てん接着剤水中ボンドのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ひび割れ修理
                            評価 3.0満足度:3.02018/11/26
                            FRPタンクのひび割れ修理に使用しました。片面盛り付け補修しました。比較的強力に接着されていましたが、そのままだと茶色に変色していきます。とても汚くなりますので、できれば塗装をお勧めします。ゆがむような面に使用すると半年以降位からひびが入ります。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E380-6
                            E380-900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            16,244円

                            ( 17,868円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー4901490456475103-42517100-

                            3,455円

                            ( 3,801円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            アイボリー4901490456376103-42431200-

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました