(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水速硬化ウレタン補修テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水速硬化ウレタン補修テープ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,413円 ~ 9,052円  特別価格 
税込価格
8,154円 ~ 9,957円  特別価格 

【特長】・ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 材質1:
    主成分:ウレタンポリマー・ガラス繊維
  • 特長1:
    ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
  • 特長2:
    水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
  • 用途1:
    導配管からの流体の漏れ修理
  • 用途2:
    ジョイント部や柱状円材物などの補強
  • 硬化時間(24℃):
    20分
  • 可使時間:
    3分
  • 主成分:
    ウレタンポリマー・ガラス繊維
  • セット内容:
    仮止水用ゴムテープ、ゴム手袋、水道用ゴムテープ板
  • 内容量:
    1セット(仮止水用ゴムテープ・ゴム手袋・水道用ゴムテープ板)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ寸法(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.5×300
4967410105601
320-0027
280.000
1セット(仮止水用ゴムテープ・ゴム手袋・水道用ゴムテープ板)
10

2個

9,052円

8,946

( 9,841円 )

1日目

5.0×150
4967410105595
309-0540
210.000
1セット(仮止水用ゴムテープ・ゴム手袋・水道用ゴムテープ板)
10

2個

7,413( 8,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
・水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
【用途】
・導配管からの流体の漏れ修理。
・ジョイント部や柱状円材物などの補強。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水速硬化ウレタン補修テープ

水速硬化ウレタン補修テープ

    1.0kg 水中硬化型接着剤

    1.0kg 水中硬化型接着剤

      水中硬化型接着剤

      水中硬化型接着剤

        高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

        高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

          水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

          水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

            FRP用ポリベスト主剤

            FRP用ポリベスト主剤

              FRP用ポリベストパテ用基材

              FRP用ポリベストパテ用基材

                水中硬化型充填接着剤

                水中硬化型充填接着剤

                  強力充てん接着剤水中ボンド

                  強力充てん接着剤水中ボンド

                    FRP用ポリベスト硬化剤

                    FRP用ポリベスト硬化剤

                      FRP補修剤

                      FRP補修剤

                        "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                        "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                          ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

                          ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

                            メーカー スリーボンド エスコ エスコ アラルダイト 積水フーラー サンデーペイント サンデーペイント スリーボンド コニシ サンデーペイント コニシ ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 7,413円 8,930円 1,010円 36,898円 22,262円 2,112円 1,210円 5,010円 1,118円 1,033円 1,796円 6,738円 39,736円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 水中用補修剤 - - 水中用補修剤 水中用補修剤 その他 その他 水中用補修剤 水中用補修剤 その他 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤
                            材質1 主成分:ウレタンポリマー・ガラス繊維 - - - - - - 主成分:エポキシ樹脂 - - - - -
                            特長1 ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 - - - - - - - - - - - -
                            特長2 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。 - - - - - - - - - - - -
                            用途1 導配管からの流体の漏れ修理 - - - - - - - - - - - -

                            水速硬化ウレタン補修テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました