(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキスイ変成シリコーンLM-New

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セキスイ変成シリコーンLM-New

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
847円 ~ 1,466円
税込価格
932円 ~ 1,613円

【特長】・紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです・シー...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
色詳細
容量(ml)
特長1
特長2
特長3
用途1
用途2
使用温度範囲
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
107-1202
4548211207062
470.000
主成分:変成シリコーン樹脂
-
333
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

847( 932円 )

4日目

グレー
392-7628
4548211207079
500.000
主成分:変成シリコーンポリマー
-
-
紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。
JIS認定品です。(JIS A 5758)
窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。
サッシまわりや金属屋根材などの取り合目地シール
-30~90℃
1本(333ml)
10

2個

1,466( 1,613円 )

1日目

アイボリー
107-1195
4548211207086
470.000
主成分:変成シリコーン樹脂
-
333
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

847( 932円 )

4日目

その他
107-1199
4548211207055
470.000
主成分:変成シリコーン樹脂
アンバー
333
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

847( 932円 )

4日目

ホワイト
107-1198
4548211207093
470.000
主成分:変成シリコーン樹脂
-
333
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

1,466( 1,613円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです
・シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます
・JIS認定品です(JIS A 5758)
【用途】
・窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール
・サッシまわりや金属屋根材などの取り合い目地シール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキスイ変成シリコーンLM-New

セキスイ変成シリコーンLM-New

    ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

    ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

      屋根シール

      屋根シール

        ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

        ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

          ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

          ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

            “シャーピー ぺイントヘンセイ”

            “シャーピー ぺイントヘンセイ”

              ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

              ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                ボンド ブチルコーク

                ボンド ブチルコーク

                  シリコンコーク(防カビタイプ)

                  シリコンコーク(防カビタイプ)

                    石材シール

                    石材シール

                      セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                      セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                        金属シール

                        金属シール

                          ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                          ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                            メーカー 積水フーラー コニシ セメダイン コニシ コニシ シャープ化学 コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン セメダイン コニシ
                            通常価格 847円 962円 1,127円 998円 1,651円 945円 1,493円 1,156円 914円 922円 204円 984円 1,436円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤

                            セキスイ変成シリコーンLM-Newのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました