(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変成シリコーン HMNEW・LMNEW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HMNEW-GR
変成シリコーン HMNEW・LMNEW セキスイヘンセイシリコーンHM-NEW グレー 333ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,445円
税込単価
1,590円

【特長】・広範囲の下地材料への接着性に優れています・シーリング施工後に、水性系...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    470.000

Loading...

 
カタログを表示

HMNEW-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
トラスココード
JANコード
材質1
色詳細
容量(ml)
使用温度範囲(℃)
容量(g)
容量(L)
特長1
特長2
特長3
用途1
用途2
用途3
使用温度範囲
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMNEW-GR

建築・内装用補修剤
グレー
137-5850
4548211600016
主成分:変成シリコーン樹脂
-
333
-30~90
470
0.333
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2個

1,445( 1,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の下地材料への接着性に優れています
・シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます
【用途】
・塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シールに
・モルタル、コンクリート等の亀裂補修に
・ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変成シリコーン HMNEW・LMNEWの型番HMNEW-GRのページです。
型番HMNEW-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変成シリコーン HMNEW・LMNEW

変成シリコーン HMNEW・LMNEW

    セキスイ変成シリコーンLM-New

    セキスイ変成シリコーンLM-New

      POSシール 333ml

      POSシール 333ml

        金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

        金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

          セキスイボンド鏡用 #75-M

          セキスイボンド鏡用 #75-M

            シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

            シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

              コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

              コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

                ボンド キッチンパネル用接着剤

                ボンド キッチンパネル用接着剤

                  シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                  シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                    かべシール 340グラム SY

                    かべシール 340グラム SY

                      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                        ボンド PX2000

                        ボンド PX2000

                          ウレタンシール S700NB

                          ウレタンシール S700NB

                            メーカー 積水フーラー 積水フーラー セメダイン セメダイン 積水フーラー セメダイン コニシ コニシ セメダイン セメダイン シャープ化学 コニシ セメダイン
                            通常価格 847円 847円 1,418円 1,165円 1,639円 2,000円 1,651円 1,078円 969円 642円 945円 1,731円 1,002円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            質量(g) 470.000 - - - 570.000 - - - - - - - -

                            変成シリコーン HMNEW・LMNEWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HMNEW-BL
                            HMNEW-IV
                            HMNEW-UM
                            HMNEW-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品種類 トラスココード JANコード 材質1 色詳細 容量(ml) 使用温度範囲(℃) 容量(g) 容量(L) 特長1 特長2 特長3 用途1 用途2 用途3 使用温度範囲 内容量

                            1,466円

                            ( 1,613円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10シーリング剤392-75634548211600030主成分:変成シリコーンポリマー---30~904700.333広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。JSIA F☆☆☆☆規格品です。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板などの接続部や、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目シール。モルタル、コンクリートなどの亀裂補修ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用-30~90℃1本(333ml)

                            847円

                            ( 932円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -シーリング剤アイボリー107-12004548211600054主成分:変成シリコーン樹脂-333-----------

                            847円

                            ( 932円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -シーリング剤その他107-11944548211600023主成分:変成シリコーン樹脂アンバー333-----------

                            1,466円

                            ( 1,613円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            -シーリング剤ホワイト107-12014548211600047主成分:変成シリコーンポリマー-333-30~904700.333--------

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました