(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド スーパーステン 333ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド スーパーステン 333ml

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

【特長】・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品・日本接着剤工業会 JA...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    103-6173
  • 質量(g):
    532
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 特長1:
    ステンレス板・各種金属板・無機質板に優れた接着性を有し、弾性に富んだ接着層を形成するため、ショック・振動・温度変化に対し長期間強い接着力を保持します。
  • 特長2:
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 特長3:
    日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
  • 用途1:
    内装壁とステンレス板の接着
  • 内容量:
    1本(333ml)

Loading...

片​面​塗​布​の​た​め​、​貼​り​付​け​時​の​位​置​修​正​が​可​能

BSS-333

BSS-333

特長

  • ステンレス板・各種金属板・無機質板に優れた接着性を有し、弾性に富んだ接着層を形成するため、ショック・振動・温度変化に対し長期間強い接着力を保持。
  • 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
  • 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品。
  • 内装壁とステンレス板の接着に最適。

仕様

  • 使用温度範囲:-40~+90℃
  • 主成分:変成シリコ-ン樹脂系
  • 製造国:日本

品番など

品番容量
(ml)
質量
(g)
BSS-333ホワイト333532
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSS-333

1本(333ml)

2個

1,430( 1,573円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品
・常温硬化型の1液無溶剤形接着剤
・1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない
・耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない
・片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能
・部材の膨張・収縮の応力を緩和する
【用途】
・内装壁とステンレス板の接着
・キッチン・食品工場・インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタル・コンクリート・せっこうボード・スレート・ALC板・合板などの下地材へ接着する
・ステンレス製笠木の補強接着
・表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板・せっこうボード・ALC板)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド スーパーステン 333mlの型番BSS-333のページです。
型番BSS-333に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド スーパーステン 333ml

ボンド スーパーステン 333ml

    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

      ボンド コンクリート・石材シール

      ボンド コンクリート・石材シール

        ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

        ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

          ボンド キッチンパネル用接着剤

          ボンド キッチンパネル用接着剤

            ボンド コークホワイト

            ボンド コークホワイト

              ボンド ブチルコーク

              ボンド ブチルコーク

                屋根シール

                屋根シール

                  ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                  ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                    コニシ バスボンドQアイボリー50ml

                    コニシ バスボンドQアイボリー50ml

                      オートン101NB

                      オートン101NB

                        ボンド 耐火目地用シーラント

                        ボンド 耐火目地用シーラント

                          コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

                          コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

                            メーカー コニシ シャープ化学 コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ オート化学 コニシ コニシ
                            通常価格 1,430円 945円 1,075円 1,216円 1,078円 948円 1,156円 1,127円 1,493円 639円 751円 2,421円 1,562円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 -
                            ホワイト - グレー - ホワイト ホワイト - グレー - - グレー - -
                            トラスココード 103-6173 - - - 374-8219 356-7923 - - - - - - -
                            質量(g) 532 - 196.000 520.000 532 566.000 471.000 - 515 - - 520.000 -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:アクリル樹脂系 主成分:ブチルゴム系 - - - - 主成分:変成シリコーン樹脂系 -

                            ボンド スーパーステン 333mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品のシールに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            ステンレスタンク製品の酸洗い液が入らないようにするためにシール剤として使用しています。いろいろ使ってみて、酸に強いこの商品を選定しました。シールには、マスキングテープで養生しシールガンを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました