(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド PX2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド PX2000

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,731円
税込単価
1,904円

速硬化タイプ。【特長】・耐熱・耐寒・耐久性に優れている。・硬化後も弾力性を保持...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    374-8502
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~90
  • 特長1:
    速硬化タイプです。
  • 特長2:
    耐熱・耐寒・耐久性に優れています。
  • 特長3:
    硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。
  • 特長4:
    幅広い用途に対応します。
  • 特長5:
    日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に
  • 用途2:
    凹凸面の充填接着に
  • 内容量:
    1本(333ml)

Loading...

製品仕様

ボンドPX2000 イメージ

ボンドPX2000 イメージ

  • 作業効率の良い、速硬化型(ハイセッティング)。
  • 木材、プラスチック、無機質ボード類、金属、石材などの多くの素材に優れた接着性を発揮。
  • 硬化後も高い弾力性を保ち、振動・衝撃や、素材同士間の膨張・収縮応力を吸収する。
  • 無溶剤の高粘度マスチック型。

性状

  • 粘度:900~1400Pa・s
  • サイズ:W51×D51×H320mm
  • 重量:500g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX2000

1本(333ml)

2個

1,731( 1,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速硬化タイプ。
【特長】
・耐熱・耐寒・耐久性に優れている。
・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れている。
・幅広い用途に対応。
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。
・凹凸面の充填接着に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンド PX2000の型番PX2000のページです。
型番PX2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド PX2000

ボンド PX2000

    ボンド スーパーステン 333ml

    ボンド スーパーステン 333ml

      POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

      POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

        コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

        コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

          ボンド キッチンパネル用接着剤

          ボンド キッチンパネル用接着剤

            ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

            ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

              ウレタンシール S700NB

              ウレタンシール S700NB

                セキスイボンド鏡用 #75-M

                セキスイボンド鏡用 #75-M

                  セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

                  セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

                    ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                    ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                      ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                      ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                        一般工事用シーリング材 トスシール381

                        一般工事用シーリング材 トスシール381

                          ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                          ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                            メーカー コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン 積水フーラー 積水フーラー コニシ コニシ モメンティブ コニシ
                            通常価格 1,731円 1,430円 1,553円 1,562円 1,078円 1,216円 1,002円 1,639円 1,034円 1,436円 998円 2,198円 1,651円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   5日目   1日目   2日目~   1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤
                            ホワイト ホワイト グレー - ホワイト - - ホワイト ホワイト - - - -
                            トラスココード 374-8502 103-6173 - - 374-8219 - - - - - - - -
                            質量(g) 500 532 - - 532 520.000 - - - 525.000 - - 515
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - - 主成分:アクリルウレタン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました