(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド キッチンパネル用接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド キッチンパネル用接着剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応。【特長】・耐熱性に優れている・日本接着...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    374-8219
  • 質量(g):
    532
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 特長1:
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。
  • 特長2:
    耐熱性・耐水性にも優れています。
  • 特長3:
    日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用)
  • 用途2:
    衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に
  • 用途3:
    熱膨張係数の異なる材料の接着に
  • 内容量:
    1本(333ml)

Loading...

製品仕様

ボンドキッチンパネル用接着剤 イメージ

ボンドキッチンパネル用接着剤 イメージ

  • 弾力性。
  • 各種下地材、化粧材への接着性に優れる。
  • 「キッチンパネルテープS」と併用。
  • ※ 石材などの汚染のでやすい被着体や粗面での接着には注意してください。
  • サイズ:W51×D51×H320mm
  • 重量:532g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04748

1本(333ml)

2個

1,078( 1,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応。
【特長】
・耐熱性に優れている
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品、JAIA4VOC基準適合品
・弾力性。各種下地材、化粧材への接着性に優れる
・「キッチンパネルテープS」と併用
【用途】
・キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用)
・衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に
・熱膨張係数の異なる材料の接着に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド キッチンパネル用接着剤の型番04748のページです。
型番04748に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド キッチンパネル用接着剤

ボンド キッチンパネル用接着剤

    ボンド コークホワイト

    ボンド コークホワイト

      ボンド スーパーステン 333ml

      ボンド スーパーステン 333ml

        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

          ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

          ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

            セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

            セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

              ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

              ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

                ひび割れシール

                ひび割れシール

                  ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                  ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                    屋根シール

                    屋根シール

                      一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム

                      一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム

                        オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                        オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                          ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                          ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                            メーカー コニシ コニシ コニシ シャープ化学 コニシ セメダイン コニシ セメダイン コニシ セメダイン ヘンケル オート化学 コニシ
                            通常価格 1,078円 948円 1,430円 945円 1,216円 1,736円 962円 1,127円 998円 1,127円 1,587円 1,060円 1,493円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - グレー その他 グレー -
                            トラスココード 374-8219 356-7923 103-6173 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 532 566.000 532 - 520.000 - 466.000 - - - - - 515
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:アクリル樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - - 主成分:ポリウレタン樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - - -

                            ボンド キッチンパネル用接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました