(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40111
ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ) ケンチクヨウシーリングザイ ノンブリードタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,436円
税込単価
1,580円

速硬化タイプであり、耐久性に優れている。【特長】・ノンブリードタイプ。・硬化し...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    525.000
  • 材質1:
    主成分:アクリルウレタン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~120
  • 特長1:
    速硬化タイプであり、耐久性に優れています。
  • 特長2:
    ノンブリードタイプです。
  • 特長3:
    硬化した皮膜の上から塗装が塗れます。
  • 特長4:
    日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    モルタル・コンクリートのひび割れ補修に
  • 用途2:
    防水下地処理に
  • 内容量:
    1本(333ml)

Loading...

製品仕様

40110

40110 イメージ

40110 イメージ

  • 仕上げ塗材との密着性が良く、ほとんど汚染しない。
  • 肉やせが少ない。
  • 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。
  • 各種防水材に対する接着性に優れ、ほとんど汚染しない。
  • 多くの被着体に対して、優れた接着性を示す(専用プライマー併用の場合)。

性状

  • 粘度:900~1300Pa・s
  • サイズ:W51×D51×H320mm
  • 重量:525g
商品情報を表示

40111 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40111

グレー
4901490401116
374-8294
1本(333ml)

2個

1,436( 1,580円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速硬化タイプであり、耐久性に優れている。
【特長】
・ノンブリードタイプ。
・硬化した皮膜の上から塗装が塗れる。
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。
・防水下地処理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)の型番40111のページです。
型番40111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

    ボンド 耐火目地用シーラント

    ボンド 耐火目地用シーラント

      ボンド スーパーステン 333ml

      ボンド スーパーステン 333ml

        ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

        ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

          ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

          ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

            ボンド PX2000

            ボンド PX2000

              ボンド キッチンパネル用接着剤

              ボンド キッチンパネル用接着剤

                変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                  ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

                  ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

                    ボンドシリコンコーク

                    ボンドシリコンコーク

                      POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                      POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                        シリコンコーク(防カビタイプ)

                        シリコンコーク(防カビタイプ)

                          “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                          “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ シャープ化学
                            通常価格 1,436円 2,421円 1,430円 1,493円 1,651円 1,731円 1,078円 1,750円 1,216円 750円 1,553円 914円 945円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 525.000 520.000 532 515 515 500 532 420.000 520.000 386 - 386 -
                            材質1 主成分:アクリルウレタン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:シリコーン樹脂系 - 主成分:シリコーン樹脂系 -
                            使用温度範囲(℃) -30~120 -40~90 -40~90 -40~90 -40~90 -20~90 -40~90 -40~90 -40~90 -40~150 - -40~150 -
                            特長1 速硬化タイプであり、耐久性に優れています。 火災時の高熱下で発泡しながら燃焼し、セラミック化する事により火災の貫通を防ぐ。JIS A 1304建築構造部分の耐火試験方法による2時間耐火構造への適用検討が可能です。柔軟で目地の動きに対する追従性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 ステンレス板・各種金属板・無機質板に優れた接着性を有し、弾性に富んだ接着層を形成するため、ショック・振動・温度変化に対し長期間強い接着力を保持します。 表面塗装性良好です。 - 速硬化タイプです。 強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 - 変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 - - - -

                            ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            40110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            1,436円

                            ( 1,580円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ホワイト4901490401109374-8286-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました